検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Anite社は、キーサイト・テクノロジー グループの一員になりました。

無線の研究/開発/配備向けに最先端の電子計測ソリューションを提供しているキーサイトがAnite社を買収することで、キーサイトのハードウェアデザインに関する専門知識とAnite社の無線ソフトウェア業界でのリーダーシップが統合され、デバイスのデザイン/検証からネットワークテストまでをカバーする、あらゆるソリューションを提供できるようになります。

Anite社のポートフォリオが追加されることにより、モバイルデバイス/チップセット/ネットワーク機器を扱う主要なメーカー、モバイル・ネットワーク・プロバイダー、規制機関、各試験機関を含む世界中のお客様にキーサイトが提供する、デバイス/インフラストラクチャ/ネットワークのテスト機能が強化されます。


 Anite社のデバイス&インフラストラクチャー/ネットワーク・テスト・ビジネスは、現在、キーサイト・テクノロジーとして事業を行っています。

Anite社のデバイス&インフラストラクチャーテスト -- Anite社の無線テストソリューションにより、チップセット、デバイス、ネットワークインフラストラクチャーの開発が加速され、早期の市場投入を実現できます。
Anite社のデバイス&インフラストラクチャー事業部については、キーサイトの次のページを参照してください:ワイヤレステストセットおよび無線ソリューション。この事業部が提供する、専門の研究に基づいたソリューション(ハードウェア/ソフトウェア)によって、モバイルネットワーク機能と実際の無線条件をシミュレートできます。これにより、チップセット/デバイス/ネットワーク機器メーカーおよびモバイル・ネットワーク・オペレーターは、開発プロセス全体を通して製品のテスト/改良を行って、コストの削減と早期の市場投入を実現できます。


Anite社のネットワークテスト -- Anite社のテクノロジーを使用すれば、無線ネットワークをテストして最終的なユーザー体感を保証することができます。
Anite社のネットワークテスト用のNemoシリーズ ソリューションについては、キーサイトの次のページを参照してください:Nemo無線ネットワークソリューション。Nemoシリーズ ソリューションでは稼働中のモバイル・ネットワーク・テストを行うことができ、例えば、さまざまな端末が接続されている無線ネットワークの障害を検出できるので、契約者に対して、電話の発信/着信、データサービス、アプリケーションの利用を常に保証できます。これにより、ネットワークプロバイダー、機器メーカー、サービスプロバイダー、規制機関は、ネットワークのカバレージと品質を測定、解析、最適化できます。

その他の情報
Anite社のデバイス&インフラストラクチャーソリューションの詳細については、ワイヤレステストセットおよび無線ソリューションを参照してください。Anite社のネットワーク・テスト・ソリューションの詳細については、キーサイトのNemo無線ネットワークソリューションを参照してください。