您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

P 系列功率錶即時遙控線上展示影片

以下影片為您展示 P 系列功率錶,及可感測真實應用信號的感測器之各項特色與功能。這些特色與功能僅適用於 P 系列功率錶之韌體升級 (A.03.01 版)。

N1912A Power Meter Small Image

若要獲得新的韌體升級,請點選下列超連結: P 系列功率錶韌體升級 更新版 A.03.01

當您在操作 Keysight VEE 執行程式時,不僅同時記錄了這些影片,並可以利用 P 系列多用途的連接能力,控制即時遙控的功率錶。

脈衝 / 雷達…(新功能!!!)

P 系列不僅提供現今大部分無線通訊和網路應用技術,同時保證可提供高達 40 GHz 頻率範圍的效能、含 30MHz 視訊頻寬的 100MSample/sec 連續取樣率,及小於或等於 13 ns 的上升和下降時間。 此範例示範 P 系列功率錶之脈衝 / 雷達信號功率量測功能,其中脈衝 / 雷達信號由 E4438C 產生。

信號設定:(Keysight E4438C)

  • 頻率:1 GHz
  • 振幅:10 dBm
  • 脈衝期:80 us
  • 脈波寬度:40 us

影片內容:

  • 雷達 / DME 預設
  • 自動縮放 (Auto scale)
  • 自動閘極
  • 永久設定
  • 最大及最小功率量測
  • 軌跡控制功能表
  • 縮放檢視

脈衝 / 雷達影片

下載 Zip 壓縮檔 (12.7 MB)

WiMAX......(新功能!!!)

P 系列不僅提供現今大部分無線通訊和網路應用技術,同時保證可提供高達 40GHz 頻率範圍的效能、含 30MHz 視訊頻寬的 100MSample/sec 連續取樣率,及小於或等於 13ns  的上升和下降時間。 此範例示範 P 系列功率錶之 WiMAX 信號功率量測功能,其中 WiMAX 信號由 E4438C 產生。

信號設定 (Keysight E4438C):

  • 頻率:1 GHz
  • 振幅:10 dBm
  • 頻寬:10 MHz
  • 載波:單一擷取
  • 脈衝訊框: 1
  • 訊框期間:5 ms
  • 輸出模式:僅只下行鏈路 (TDD)
  • 下行鏈路率: 50%
  • 保護週期: 1/8

影片內容:

  • WiMAX 預設
  • WiMAX 脈衝信號顯示
  • 軌跡控制
  • CCDF 功率量測
  • CCDF 曲線

WiMAX 影片

下載 Zip 壓縮檔 (9.54 MB)

第一部分:W-CDMA 信號

  • 1.9 GHz 的頻率
  • 3.84 Mcps 的晶片率
  • 即時 W-CDMA 信號
  • 10dBm 的振幅

第二部分:脈衝信號

  • 脈衝期:80 us
  • 脈衝寬度:40 us
  • 頻率:1GHz
  • 振幅:10 dBm

影片內容:

  • 雷達 / DME 預設
  • 自動縮放 (Auto scale)
  • 自動閘極
  • 永久設定
  • 最大及最小功率量測
  • 軌跡控制功能表
  • 縮放檢視
  • W-CDMA 預設功能的使用方法
  • 主要的量測方法,如 Average (平均值)、Peak (峰值) 和 Peak-to-Average (峰值對平均值) 比率
  • 顯示控制
  • 觸發:自由傳播
  • CCDF 量測法
  • 縮放檢視
  • 閘控制
  • 使用者配置的上升時間和下降時間參考位準 (預設值為 10% 到 90%)
  • 使用者配置的脈衝期間參考位準 (預設值為 50%)

下載 6.4 MB 的壓縮檔

雷達

 

P 系列不僅提供現今大部分的高頻率雷達測試應用技術,同時保證可提供高達 40 GHz 頻率範圍的效能、一個 30MHz 的視訊頻寬及小於或等於 13 ns 的上升和下降時間。 在這部影片當中,所選擇信號的規格如下:

  • 10 GHz 的頻率
  • 1 us 的脈衝寬度
  • 65.535 ms 的脈衝期

影片內容:

  • 快速擷取
  • 內部觸發
  • 雷達使用的預設
  • 頻道設定
  • 可彈性使用的閘控制功能表
  • 峰值、平均值、峰值對平均值比、上升時間、下降時間和脈衝寬度的主要量測法
  • 軌跡控制功能表
  • 自動量測
  • 單一觸發範例
  • 縮放檢視

下載 5.6 MB 的壓縮檔

802.11g WLAN

 

80211g spectrum

在這個範例中,信號是由 Keysight's Signal Studio for 802.11 WLAN 軟體所產生,同時可以將經過計算的 I/Q 波形檔案下載至信號產生器。此處的信號產生器是指 ESG 向量信號產生器 (Keysight E4438C)。信號的頻譜顯示於下列的圖中。

信號設定:

  • 2.412 GHz 的頻率
  • 54 Mbps 的資料率
  • OFDM 信號
  • PN9 資料串
  • 資料總長 290 bytes
  • 振幅 17dBm
  • 閒置間隔 5 us

影片內容:

  • 可變脈衝長度的閘控制
  • 適用於所有 WLAN 格式的 30 MHz 頻寬
  • 持續觸發

WLAN 影片

下載 3.3 MB 的壓縮檔

P 系列不僅提供現今大部分無線通訊和網路應用技術,同時保證可提供高達 40 GHz 頻率範圍的效能、含 30MHz 視訊頻寬的 100MSample/sec 連續取樣率,及小於或等於 13 ns 的上升和下降時間。 此範例示範 P 系列功率錶之脈衝 / 雷達信號功率量測功能,其中脈衝 / 雷達信號由 E4438C 產生。

文件及下載

N191X Power Meters and N192X Power Sensors, Presentation 
Keysight's P-Series power meters and power sensors provide wide bandwidth, fast, accurate and repeatable power measurements for R&D and manufacturing.

其它項目 2005-05-20

null PPT 1.87 MB
P-Series Power Meters and P-Series Wideband Power Sensors – Configuration Guide 
This configuration guide describes standard configurations, options and compatible accessories for the P-Series power meters and sensors.

配置設定指南 2017-09-11

null PDF 932 KB
P-Series Power Meter and Sensors, Technical Overview 
This technical overview covers the features, benefits and specifications for the P-Series power meters and sensors.

技術總覽 2005-09-14

N1911A/N1912A P-Series Power Meters and N1921A/N1922A Wideband Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet contains technical specifications and information for the N1911A/N1912A P-Series Power Meters and N1921A/N1922A Power Sensors.

產品型錄 2016-11-04