Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

При покупке любого прибора из списка Big5 Bench - ручной мультиметр в стандартной комплектации!

Вооружите своих инженеров удобными и надежными приборами, с помощью которых можно выполнять измерения когда и где угодно.

Начало акции: 1 апреля 2017
Окончание акции: 30 сентября 2017
Код акции: 6.015

Специально предложение действует в России, Европе, Африке, Индии, на Ближнем Востоке.

При покупке прибора из списка Keysight Big5 Bench, приведенного ниже, ручной цифровой мультиметр Keysight U1242C Handheld DMM будет включен в стандартный комплект поставки. Мультиметр U1242C соответствует стандарту IP67 (водо- и пыленепроницаемый) и может работать от батареи до 400 часов.

Приборы, участвующие в акции

 

Продуктовые линейки Big5 Bench Модель Описание

Big5 Bench 1: Программируемые источники питания постоянного тока
Обеспечьте надежное питание ваших устройств в ходе ручных и автоматизированных тестов.

Загрузите технические характеристики серии E36100 Загрузите технические характеристики серии E36300
 

E36102A Источник питания постоянного тока, 6 В, 5 А, 30 Вт
E36103A Источник питания постоянного тока, 20 В, 2 А, 40 Вт
E36104A Источник питания постоянного тока, 35 В, 1 А, 35 Вт
E36105A Источник питания постоянного тока, 60 В, 0,6 А, 36 Вт
E36106A Источник питания постоянного тока, 100 В, 0,4 А, 40 Вт
Новинка! E36311A Трехканальный источник питания постоянного тока: 6 В, 5 А и ±25 В, 1 A, 80 Вт
Новинка! E36312A Трехканальный источник питания постоянного тока: 6 В, 5 А и 2 x 25 В, 1 A, 80 Вт
Новинка! E36313A Трехканальный источник питания постоянного тока: 6 В, 10 А и 2 x 25 В, 2 A, 160 Вт

Big5 Bench 2: Система сбора/регистрации данных и коммутации
Больше измерительных возможностей.

Загрузите техническое описание
 

34970A Система сбора/регистрации данных и коммутации, интерфейсы GPIB и RS232
34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI, интерфейсы LAN и USB

Big5 Bench 3: Генераторы сигналов стандартной/произвольной формы Trueform
Экслюзивная технология, обеспечивающая минимальные значения джиттера, гармонических и негармонических искажений.
Награда ECN2015 Impact. Финалист конкурса EDN 2015 Best in Design & Test Award.

Загрузите технические характеристики
 

33611A Генератор сигналов Trueform, 80 МГц, 1 канал
33612A Генератор сигналов Trueform, 80 МГц, 2 канала
33621A Генератор сигналов Trueform, 120 МГц, 1 канал
33622A Генератор сигналов Trueform, 120 МГц, 2 канала

Big5 Bench 4: Серия B2900: Прецизионные параметрические анализаторы / источники питания с низким уровнем шумов /ф емтоамперметры/ петаомметры
Прекрасно подходят для измерений сверхнизких токов.

B2987A - финалист конкурса EDN 2015 Best in Design & Test Award.

Загрузите технические характеристики прецизионного параметрического анализатора

Загрузите технические характеристики источника питания с низким уровнем шумов

Загрузите технические характеристики фемтоамперметра/петаомметра

B2901A Прецизионный параметрический анализатор, 100 фА, 1 канал
B2902A Прецизионный параметрический анализатор, 100 фА, 2 канала
B2911A Прецизионный параметрический анализатор, 10 фА, 1 канал
B2912A Прецизионный параметрический анализатор, 10 фА, 2 канала
B2961A Источник питания с низким уровнем шумов, разрешение 100 нВ/10 фА, 1 канал
B2962A Источник питания с низким уровнем шумов, разрешение 100 нВ/10 фА, 2 канала
B2981A Фемтоамперметр, 0,01 фА
B2983A Фемтоамперметр, 0,01 фА, питание от аккумуляторной батареи (опция)
B2985A Петаомметр, 0,01 фА
B2987A Петаомметр, 0,01 фА, питание от аккумуляторной батареи (опция)

 

Чтобы воспользоваться предложением, разместить заказ или получить дополнительную информацию,
пожалуйста, свяжитесь с авторизованным дистрибьютором Keysight: www.keysight.com/find/distributor