이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

귀하의 스코프. 귀하의 방식.

Your Scope. Your Way.세 가지 무료 제공품 중 하나를 이용해서 S-시리즈 오실로스코프의 가치를 높이고 필요에 부합하는 솔루션을 맞춤 구성하십시오.

시작일: 2017년 8월 1일         종료일: 2017년 12월 31일
프로모션 코드: 6.022
프로모션 실시 지역: 전 세계

S-시리즈 오실로스코프(500MHz~8GHz)는 신호 분석, 규정 준수 및 프로토콜 분석을 위한 가장 포괄적인 측정 소프트웨어와 최고의 신호 무결성으로 최고의 측정 정확도를 제공합니다.

스코프의 가치를 높이고 제품을 맞춤 구성할 수 있도록 지금 키사이트 S-시리즈 오실로스코프가 굉장한 무료 제공품으로 더 나은 기능을 제공합니다. 한시적 기간 동안 새로운 S-시리즈 오실로스코프를 구매할 때마다 다음 세 가지 제공품 중에서 하나를 선택해서 무료로 받으실 수 있습니다. 귀하의 스코프. 귀하의 방식.

제공품 #1: 새로운 N8888A Infiniium 프로토콜 디코드 소프트웨어 번들 무료(33개의 프로토콜 지원) 제공:

 

  • I2C
  • SPI
  • RS232/UART
  • eSPI
  • Quad eSPI
  • SAS
  • SATA
  • PCIe Gen 1
  • PCIe Gen 2
  • ARNIC 429
  • MIL-STD-1553
  • Ethernet 10BaseT
  • Ethernet 100BaseTX
  • JTAG
  • I2S
  • SVID
  • CAN
  • CAN-FD
  • LIN
  • FlexRay
  • UFS
  • SPMI
  • USB 2.0
  • USB 3.1 Gen 1
  • USB PD
  • USB 3.0 SuperSpeed Inter-Chip (SSIC)
  • MIPI I3C
  • MIPI RFFE
  • MIPI UniPro
  • MIPI LLI
  • MIPI D-PHY
  • MIPI CSI-3
  • MIPI DigRF v4

또는

제공품 #2: N2796A 2 GHz 싱글 엔드 액테브 프로브 2개 무료 제공

또는

제공품 #3: 400Mpts/채널 메모리 무료 제공(DSOS000-400)


프로모션 이용 방법

문서자료 및 다운로드

귀하의 스코프. 귀하의 방식. - 프로모션 플라이어 (영어) 
세 가지 무료 제공품 중 하나를 이용해서 S-시리즈 오실로스코프의 가치를 높이고 필요에 부합하는 솔루션을 맞춤 구성하십시오.

판촉 자료 2017-12-31

null PDF 323 KB