이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

키사이트 Big5 벤치 계측기를 구입하고 무료 핸드형 계측기를 받으십시오!

언제 어디서나 측정을 수행하고 이동 중에 테스트할 수 있는 유용하고 신뢰할 수 있는 툴로 엔지니어의 역량을 강화하십시오.

시작일: 2017년 4월 1일
종료일: 2017년 9월 30일
프로모션 코드: 6.015
대상 지역: 미국, 캐나다, 라틴 아메리카, 아시아 태평양 및 일본.

키사이트 Big5 벤치를 구매하면 키사이트 U1242C 핸드형 디지털 멀티미터(미화 300달러 상당의 가치)를 무료로 받을 수 있습니다. 무료 U1242C는 최대 400시간의 긴 배터리 수명을 제공하며 IP67 인증(방수 및 방진)을 받았습니다.

상세한 약관은 프로모션 플라이어를 참조하십시오.
 
대상 키사이트 제품:

Big5 벤치 제품군 프로모션 제품 제품 설명
Big5 벤치 1: 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템(MPS) 및 DC 전력 분석기
작고 유연하며 빠른 DC 전력으로 ATE를 촉진합니다.

N6700B/C     

로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W

N6701A/C

로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W

N6702A/C

로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200 W

N6705B/C

DC 전력 분석기, 600W
Big5 벤치 2: 프로그래밍 가능한 DC 전원 공급기
수동 테스트 또는 자동 시퀀스 중에 안전하고 조용하게 설계에 동력을 공급하십시오.
E36102A DC 전원 공급기, 6V, 5A, 30W
E36103A DC 전원 공급기, 20V, 2A, 40W
E36104A DC 전원 공급기, 35V, 1A, 35W
E36105A DC 전원 공급기, 60V, 0.6A, 36W
E36106A DC 전원 공급기, 100V, 0.4A, 40W
Big5 벤치 3: DAQ/데이터 로거 스위치 장치
더 짧은 시간에 더 많은 측정 가능성을 창출합니다.
34970A DAQ/데이터 로거 스위치 장치, GPIB & RS-232 커넥티비티
34972A LXI DAQ/데이터 로거 스위치 장치, LAN & USB 커넥티비티
Big5 벤치 4: Trueform 파형 발생기
가장 낮은 지터, 고조파 및 비고조파 왜곡을 위한 독점적 기술
ECN2015 Impact Awards 및 EDN 2015 Best in Design & Test Award 최종 후보.
33611A 파형 발생기, 80MHz, 1채널
33612A 파형 발생기, 80MHz, 2채널
33621A 파형 발생기, 120MHz, 1채널
33622A 파형 발생기, 120MHz, 2채널
Big5 벤치 5: B2900 정밀 SMU/저노이즈 파워 소스/피코 전류계/전위계
민감한 낮은 레벨 측정에 이상적. B2987A는 EDN 2015 Best in Design & Test Award 최종 후보입니다.
B2901A 정밀 소스/측정 장치, 100fA, 1채널
B2902A 정밀 소스/측정 장치, 100fA, 2채널
B2911A 정밀 소스/측정 장치, 10fA, 1채널
B2912A 정밀 소스/측정 장치, 10fA, 2채널
B2961A 저노이즈 파워 소스, 10fA/100nV 분해능, 1채널
B2962A 저노이즈 파워 소스, 10fA/100nV 분해능, 2채널
B2981A 펨토/피코 전류계, 0.01fA
B2983A 펨토/피코 전류계, 0.01fA, 배터리 옵션 이용 가능
B2985A 전위계/고저항 미터, 0.01fA
B2987A 전위계/고저항 미터, 0.01fA, 배터리 옵션 이용 가능

프로모션 이용 방법