이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

키사이트 범용 오실로스코프 30% 할인 쿠폰 프로모션

프로모션 기간 : 2016년 12월 1일~2017년 4월 30일(오더 기준)
해당 제품 : InfiniiVision 2000/3000T/4000/6000 X-시리즈
프로모션 코드 : 없음

지금 등록하시면 30% 할인 쿠폰을 받으실 수 있습니다!


쿠폰 신청 방법

아래 버튼을 클릭하시면 등록 페이지로 연결됩니다. 등록 페이지의 내용을 작성하여 등록이 완료되면, 30% 할인 쿠폰 번호를 작성하신 이메일로 보내 드립니다

 

30% 할인 적용 제품 - InfiniiVision 범용 오실로스코프

  2000 X-시리즈 3000T X-시리즈 4000 X-시리즈 6000 X-시리즈
InfiniiVision 시리즈

비용대비 최고의 효율성

컴팩트 & 터치 기능

컴팩트 & 터치 기능

최대 6 GHz 확장 가능

프로모션
적용된
가격 예시
(VAT별도)
- DSOX2002A (70 MHz, 2 ch)
KRW 2,092천원 > KRW 1,464천원

- DSOX2012A (100 MHz, 2 ch)
KRW 2,616천원 > KRW 1,831천원 
- DSOX3034T (350 MHz, 4 ch)
KRW 12,640천원 > KRW 8,848천원

- DSOX3054T (500 MHz, 4 ch)
KRW 17,063천원 > KRW 11,944천원
- DSOX4054A (500 MHz, 4 ch)
KRW 19,069천원 > KRW 13,348천원

- DSOX4104A (1 GHz, 4 ch)
KRW 23,811천원 > KRW 16,667천원
- DSOX6004A + DSOX6B10T254BW (2.5 GHz, 4 ch)
KRW 32,641천원 > KRW 22,848천원

- DSOX6004A + DSOX6B10T404BW (4 GHz, 4 ch)
KRW 42,803천원 > KRW 29,962천원
대역폭 70 MHz – 200 MHz 100 MHz – 1 GHz 200 MHz – 1.5 GHz  1 GHz – 6 GHz 
최대 샘플링
속도
2 GZa/s  5 GSa/s  5 GSa/s  20 GSa/s 
메모리
깊이
100 kpts(기본)
1 Mpts(옵션)
4 Mpts(기본) 4 Mpts(기본) 4 Mpts(기본)
채널 수 2, 4, 2+8, 4+8  2, 4, 2+16, 4+16  2, 4, 2+16, 4+16  2, 4, 2+16, 4+16 
업데이트
속도
50,000 update/s  1,000,000 update/s  1,000,000 update/s  450,000 update/s  
존 터치
트리거
불가능

트리거하려는 파형을 터치하여 단, 3초만에 트리거 완료

내장 계측
기능
5 대의 계측기 기능이 1대에 통합 :
오실로스코프, 로직 분석, 프로토콜 분석, 신호 발생기, 디지털 전압계 및 주파수 카운터
6대의 계측기 기능이 1대에 통합 :
오실로스코프, 로직 분석, 프로토콜 분석, 신호 발생기, 디지털 전압계 및 주파수 카운터, 멀티 도메인 분석
6대의 계측기 기능이 1대에 통합 :
오실로스코프, 로직 분석, 프로토콜 분석, 신호 발생기, 디지털 전압계 및 주파수 카운터, 멀티 도메인 분석
6대의 계측기 기능이 1대에 통합 :
오실로스코프, 로직 분석, 프로토콜 분석, 신호 발생기, 디지털 전압계 및 주파수 카운터, 멀티 도메인 분석
추가 정보

데모 비디오

제품 개요

데이터시트

데모 비디오

제품 개요

데이터시트
 

데모 비디오

제품 개요

데이터시트
 

데모 비디오

제품 개요

데이터시트

Conditions

- 제품 견적은 키사이트 또는 키사이트 공식 대리점에 문의해 주십시오. 이메일을 통해 받은 쿠폰 번호를 알려주시면, 프로모션이 적용된 가격의 견적서를 받으실 수 있습니다.
- 프로모션이 적용된 견적서는 여러 대리점이 아닌 하나의 대리점에서만 제공될 수 있습니다.
- 이 프로모션은 키사이트 또는 키사이트 공식 대리점으로부터 구매할 때 적용됩니다.
- 할인은 본체에만 적용되며 옵션이나 액세서리에는 적용되지 않습니다. (6000X-시리즈 대역폭 옵션 제외.)
- 렌탈 회사는 적용되지 않습니다.
- 다른 프로모션 및 할인 프로그램(교육 할인 프로그램)과 동시에 적용되지 않습니다.
- 키사이트 프리미엄 중고 계측기 구매 시에는 적용되지 않습니다.
- 키사이트는 통지없이 본 프로모션을 변경/중지할 수 있습니다.