이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

InfiniiVision 2000 및 3000 X-시리즈 교육 프로모션

InfiniiVision 2000 & 3000 X-Series Education Promotion시작일: 2011년 2월 15일    종료일: 2011년 8월 31일

프로모션 코드: 5.831

프로모션 실시 지역: 모든 국가(교육 고객만 대상)

InfiniiVision 2000 & 3000 X-Series Education Promotion

한시적 기간 동안, 신형 InfiniiVision 2000 및/또는 3000 X-시리즈 오실로스코프를 구입하는 교육 고객은 업계 독보적인 WaveGen 내장 20MHz 펑션 발생기 (DSOX2WAVEGEN 또는  DSOX3WAVEGEN) 와 오실로스코프당 교육용 오실로스코프 교육 키트 (DSOXEDK) 를 무료로 받을 수 있습니다.

행사 대상 오실로스코프 시리즈 무료 옵션(100% 프로모션 할인)
2000 X-시리즈 DSOXEDK
DSOX2WAVEGEN
3000 X-시리즈 DSOXEDK
DSOX3WAVEGEN

본 행사 이용 방법:

  • 해당 키사이트 공식 대리점에 연락해서 프로모션 코드 5.831을 요청하십시오. 공식 대리점 찾기

프로모션 조건:

  1. 프로모션 행사는 미국, 캐나다, 라틴 아메리카, 유럽, 중동, 아프리카, 일본 및 아시아 지역의 키사이트 공식 대리점 또는 지정 리셀러 파트너를 통해 신형 InfiniiVision 2000 및/또는 3000 X-시리즈 오실로스코프를 주문하는 교육 고객만 이용 가능합니다.
  2. 신형 키사이트 InfiniiVision 2000 및/또는 3000 X-시리즈 오실로스코프를 주문하는 교육 고객은 DSOX2WAVEGEN 또는 DSOX3WAVEGEN WaveGen 20MHz 펑션 발생기 옵션 및 DSOXEDK 교육용 오실로스코프 교육 키트 옵션에 대해 100% 프로모션 할인을 받을 수 있습니다.
  3. 대리점 또는 지정 리셀러 파트너에게 주문할 때 프로모션 코드 5.831을 말씀하셔야 합니다.
  4. 리스 주문 또는 재정비 장비에는 프로모션 할인이 적용되지 않습니다.
  5. 키사이트테크놀로지스는 프로모션 기간 도중에 본 행사를 변경하거나 중단할 수 있습니다.
  6. 기본 오실로스코프 모델의 경우 키사이트의 표준 15% 교육 할인을 받을 수 있으며 행사 대상 옵션에 대해서는 100% 프로모션 할인이 적용됩니다.
  7. 프로모션 할인은 다른 키사이트 행사, 프로모션 또는 할인 프로그램과 중복 적용되지 않습니다.