検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1台買うと、1台無償 - オシロスコープ キャンペーン

対象のInfiniiVisionオシロスコープを1台買うと、InfiniiVision DSOX1102G 100 MHzを無償でお付けします。

開始日: 2017年5月1日            
終了日:
2017年9月27日
プロモーションコード: 6.012

キーサイトのInfiniiVisionオシロスコープを使用すれば、デバッグが簡単です。業界最高速の波形更新レートを備えているので、信号を詳細に表示できます。1台6役の測定器(オシロスコープ、周波数応答アナライザ、ファンクションジェネレーター、DVM、カウンター、プロトコル・アナライザ)で、作業効率が向上します。また、フルアップグレード可能な帯域幅と豊富なアプリケーションにより、機能を拡張できます。

対象製品を購入すると、WaveGenファンクションジェネレーター内蔵のInfiniiVision DSOX1102G 2チャネル100 MHzオシロスコープが無償でもらえます。
ご購入の対象製品がお手元に届いた後、専用の申し込みサイトより、お申し込みください。

キーサイトのInfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープは、今までにない安い価格で、高い品質と業界で実証済みのテクノロジーを提供します。専門的な測定や知識を簡単に活用できるようになりました。

ご購入対象オシロスコープ:

無償のオシロスコープ

DSOX1102G 100MHz、2GSa/s、2ch、3年保証 (希望小売価格:約14万円。2017年4月現在、税抜き)
1000X シリーズ オシロスコープ 

無償オシロスコープのお申し込みはこちらから(製品がお手元にご到着後にお申し込み)


見積もり依頼やお問い合わせは、こちらから。