検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

キーサイト Infiniiumオシロスコープ 「1台買うと、1台無償」キャンペーン

Infiniiumシリーズオシロスコープを1台買うと、InfiniiVisionシリーズオシロスコープ350MHz 4ch DSOX3034Tを無償でお付けします。

開始日: 2016年11月1日終了日: 2017年3月29日Buy the Best. Get Rewarded
プロモーションコード: 6.010

 

■ご購入対象製品:

こちらの対象製品を購入すると、InfiniiVision DSOX3034T 4チャネル、350 MHzオシロスコープが無償でもらえます。特別なご記入は必要ありません。対象製品をご注文になると、無料のオシロスコープが自動的に出荷されます。

シリーズ名 帯域 最大サンプリングレート 最大メモリ長 Ch数 概算価格
9000シリーズ 600 MHz - 4 GHz 20 GSa/s, 8 bit  1 G  4 約241万円~ 
Sシリーズ 500 MHz - 8 GHz 40 GSa/s, 10 bit  800 M  4 約261万円~ 
90000Aシリーズ  2.5 GHz - 13 GHz 40 GSa/s, 8 bit  1 G   4 約603万円~ 
Vシリーズ 8 GHz - 33 GHz  80 GSa/s, 8 bit  2 G  4 約1,383万円~ 
Zシリーズ 20 GHz - 63 GHz  160 GSa/s, 8 bit  2 G  4 約2,926万円~ 

                                                                                                                               * 製品の価格は2016 年11 月現在、税抜きの概算価格です。

 

■ご購入例:

 

■DSOX3000TX‐シリーズってどんなオシロ?

3000TX-シリーズオシロスコープは、幅広い汎用用途のポータブルオシロスコープです。特に不具合解析に最適で、100万回/秒の波形更新レ-トで「見つける」、ゾーンタッチトリガで「捉える」、セグメントメモリ機能と 6 in 1多機能で「解析する」という3つの特長を兼ねそろえたオシロです。また、帯域が350MHzでは物足りないお客様には、後から帯域アップグレードが可能なオプションも用意しています。350MHz→500MHz、350MHz→1GHzなどの帯域拡張も可能です。



■こんな使い方も!2台のオシロを組み合わせて、8chオシロも構築可能

N8834A(別売ソフトウェア)マルチオシロスコープを使えば、2台のオシロスコープを簡単接続して、8chのオシロスコープ測定システムを構築することが可能です。マルチスコープは、最大10台(40ch)までの接続が可能です。「普段は4chのオシロで十分だけど、いざというときの不具合解析時や多チャネル測定など、4ch以上のオシロがたまに欲しい!」そのようなお客様に最適なソリューションです。

 

■ご購入前に無料デモ機でお試しいただけます:

こちらのお問合せフォームからご請求いただけます。お問い合わせをお待ちしております。 

 

■キャンペーン適用条件:

- 計測お客様窓口に見積りをご請求ください。ご請求時にキャンペーン・コード#6.010をお申し出ください。
- 本キャンペーンは、キーサイトから直接ご購入のお客様、キーサイト契約販売店からご購入のお客様、教育機関のお客様、ソリューションパートナーのお客様、レンタル会社のお客様、OEMのお客様が対象です。
- 他のオシロスコープのキャンペーンとは併用することができません。
- 教育機関向特別値引きや、その他の値引きプログラムと併用することが可能です。
- オシロスコープのトレードインプログラムと併用可能です。
- オシロスコープの再生品販売には適用されません。
- 本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。

ドキュメントおよびダウンロード

キーサイト Infiniiumオシロスコープ 「1台買うと、1台無償」キャンペーン 
Infiniiumシリーズオシロスコープを1台買うと、InfiniiVisionシリーズオシロスコープ350MHz 4ch DSOX3034Tが無償でついてくる。

プロモーション資料 2016-11-01

null PDF 1.17 MB