検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight Infiniium オシロスコープ “業界最長/超ロング”メモリ拡張キャンペーン

開始日: 2016年2月1日   終了日: 2016年9月28日
キャンペーンコード: 6.005
対象地域: 全世界Get the World’s Deepest Memory – Now Free

オシロスコープ本体のご購入で、業界最長のロングメモリが無償!最大711万円分、最大42%相当、お得に!

キーサイトは、デザインの詳細な解析のための16チャネルを追加したミックスド・シグナル・オシロスコープを開発しました。また、DSAモデルは豊富なデバッグ/検証機能を提供します。 キーサイトの受賞に輝いたInfiniiumオシロスコープは優れた性能を備え、さらに今なら無料のメモリアップグレードが付きお買い得です。

期間限定で、対象のInfiniiumオシロスコープを購入するとそれぞれに最大2 Gポイントのメモリを付けることができます。 より長い時間捕捉して解析を向上できます。  

キャンペーン対象製品
Infiniiumファミリ ご購入対象製品 無償対象の拡張メモリ
Sシリーズ MSOS804A, MSOS604A, MSOS404A, MSOS254A, MSOS204A, MSOS104A, MSOS054A DSOS000-400
9000Aシリーズ MSO9404A, MSO9254A, MSO9104A, MSO9064A MSO9000A-500
90000Aシリーズ DSA91304A, DSA91204A, DSA90804A, DSA90604A, DSA90404A, DSA90254A DSA90000A-01G
Vシリーズ DSAV334A, MSOV334A, DSAV254A, MSOV254A, DSAV204A, MSOV204A, DSAV164A, MSOV164A, DSAV134A, MSOV134A, DSAV084A, MSOV084A DSOV000-02G
Zシリーズ DSAZ634A, DSAZ632A, DSAZ594A, DSAZ504A, DSAZ592A, DSAZ334A, DSAZ254A, DSAZ204A DSOZ000-02G

■■まずは無償デモ機でお試しになりませんか
専用のお問い合わせフォームからお気軽にご依頼頂けます。

■適用条件

  • 計測お客様窓口に見積りをご請求ください。ご請求時にキャンペーン・コード#6.005をお申し出ください。
  • 2016年2月1日から9月28日までのキャンペーン対象モデルのご発注分が対象です。
  • 本キャンペーンは、キーサイトから直接ご購入のお客様、キーサイト契約販売店からご購入のお客様、教育機関のお客様が対象です。
  • ソリューションパートナーのお客様、 レンタル会社のお客様、OEMのお客様は対象外です。
  • キャンペーン値引きは、他のキャンペーンと併用することができません。(一部除く)各種販売契約値引き、特別値引き、教育機関値引きとの併用は可能です。
  • リースや再生品には、このキャンペーン値引きは適用されません。 
  • 本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。

※記載の価格は、2016年2月現在、税抜、概算の希望小売価格です。

ドキュメントおよびダウンロード

Infiniium オシロスコープ “業界最長/超ロング”メモリ拡張キャンペーン 
オシロスコープ本体のご購入で、業界最長のロングメモリが無償!最大711万円分、最大42%相当、お得に!

ブローシャ 2016-02-10

null PDF 566 KB