検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34401Aから新しい34461A Truevoltデジタル・マルチメータ(DMM)への移行

34461A DMMは、34401A DMMの次世代後継機種です。新しいTruevolt DMMは、34401A DMMと同じエンジニア・チームよって、同じ研究開発エンジニアも参加し、デザインが行われました。Keysightは、蓄積された専門知識や経験を活かし、さらにユーザビリティと測定テクノロジーを向上させて、34401Aを事実上そのまま置き換えることができるDMMを作りました。

34401Aから34461A DMMへの移行を検討されており、この2つのモデルのすべての違いを理解する必要がある場合、以下のアプリケーション・ノートをご参照いただくと、34401Aから34461A DMMに容易に移行できます。

34461A/34401A DMM比較ガイドを見る

主な特長とモデルの比較 

強化性能 34401A 34460A 34461A
(後継製品)
分解能(桁)
DCV確度 40 ppm 75 ppm 35 ppm
最大測定速度 1,000/s 300/s 1,000/s
読み値メモリ 512個の読み値 1,000個の読み値 10,000個の読み値
DC電流 100 µA ~ 3 A 100 µA ~ 3 A 100 µA ~ 10 A
キャパシタンス、温度 - 標準 標準
ディスプレイ 1-line、VFD 2-line、カラーLCD 2-line、カラーLCD
I/O GPIB, RS232                     USB、LAN(オプション)、GPIB   USB、LAN、GPIB(オプション)

ドキュメントおよびダウンロード

Keysight Technologies TrueVolt シリーズ デジタル・マルチメータ 
「Smart Bench」の構築を 最新デジタル・マルチメータからはじめませんか?

ブローシャ 2015-12-24

null PDF 809 KB
Keysight Technologies 互換性と相違点:34461Aと34401A6 1/2桁デジタル・マルチメータ 
34461Aは、一部の例外を除いて、34401Aと互換性のある後継機種です。34401Aから34461Aへの移行を検討される際に2つのモデルの違いを十分に理解して頂くために、このアプリケーション・ノートをご用意しました。本書は、34401Aから34461Aへのスムーズな移行をお手伝いします。

アプリケーション・ノート 2014-11-28

New Truevolt Digital Multimeter Offers 100 Percent Drop-in 34401A Replacement Compatibility - Demo 
Keysight senior test engineer Jim Walters shows a small example of a program written for the 34401A running on Keysight's 34461A.

デモ 2013-06-19

Moving from the 34401A to the Truevolt Digital Multimeters 34460A & 34461A - Demo 
Users will find a lot of the 34401A features more easily with the large display on the Truevolt multimeters.

デモ 2013-07-03

Keysight Technologies デジタルマルチメータ 34460A/34461A/34465A(6½桁)/34470A(7½桁) 
Keysightの次世代ベンチ/システム DMM(デジタル・マルチメータ)

データシート 2015-02-25

34461Aと34460A Truevolt DMMの対話型オンライン・デモ 
Keysightの新しいTruevolt DMMを対話型デモで紹介します。新しいグラフィカル・ユーザ・インタフェース、表示、測定機能をご確認ください。

デモ 2013-07-03

Truevolt Series Digital Multimeters -Product Fact Sheet  
2-page overview of Truevolt Series digital multimeters (34460A, 34461A, 34465A, 34470A).

プロモーション資料 2013-06-04

null PDF 656 KB
デジタル・マルチメータ(DMM)コネクティビティ・ユーティリティ・ソフトウェア 
ベンチのKeysightのデジタル・マルチメータの制御、データの捕捉/表示をワンクリックで簡単に実行できます。このソフトウェアは、無料でダウンロードできる、デジタル・マルチメータのKeysight IntuiLinkコネクティビティ・ソフトウェアの後継製品です。
以前のバージョン

コンピュータ・ソフトウェア 最新バージョン: 1.0.2.0 | 2013-06-15

Keysight Technologiesプログラミング不要!DMMユーティリティ・ソフトウェアで複数の測定を同時に捕捉/解析 
このDMM用ソフトウェアは、従来のDMMモデル(34401A、34405A、34410A、34411A)のみでなく、最新世代のDMM(34450A、34460A、34461A)もサポートしています。このDMM用ソフトウェアを使用すれば、DMMの習得とトラブルシューティングの時間を短縮でき、より長い時間を実作業に充てられます。

アプリケーション・ノート 2014-11-13

DMMディスプレイのグラフ表示 
新しいDMM、Keysight 34461Aでは、PCにデータを転送しなくても測定データの解析が行えます。34461Aは、 コンパクトなサイズながらも大型のグラフィカル・ディスプレイと演算機能を備えており、測定トレンド、統計デー タ、ヒストグラムを表示できます。

アプリケーション・ノート 2015-01-28

34461A/34460A Truevoltシリーズ デジタル・マルチメータの標準付属コンポーネント 
34460A/34461A Truevolt シリーズ デジタル・マルチメータの標準付属コンポーネントのリスト。

リファレンス・ガイド 2014-04-07