お問い合わせ窓口

キーサイト・テクノロジー PCI Expressの概要と評価、測定

 

【新着】 PCI Express測定ハンドブックを差し上げます。ご請求はこちら

PCI Expressは、ISA/EISA、PCI/PCI-Xに続く第三世代の高性能I/Oバスとして開発されました。今やPCやサーバー用マザーボードへの搭載は標準的となり、さらに産業用途や民生機器の内部バスとしてもPCI Expressが幅広く普及しています。

キーサイト・テクノロジーではPCI Express規格の開発段階から参画し、公式試験も継続的・積極的にサポートしています。このような貢献が認められた結果、弊社の社員であるRick EadsはPCI-SIGのBoard of Directorsにも選出され、貢献の度合いをいっそう深めています。また弊社の日本のエンジニアが執筆した書籍も出版され、ご好評をいただいています。

以下では、PCI Express Gen1からGen3までの技術概要から公式試験について、またキーサイト・テクノロジーがご提供する計測ソリューションについてご紹介します。
 

      1.PCI Express 3.0技術概要

      2.PCI Express 3.0 PCI-SIGコンプライアンス・テスト

      3.PCI Express 3.0ソリューション・ラインナップ

      4.PCI Express 3.0技術情報コレクション

      5.お役立ちリンク
 

      1.PCI Expressの概要

      2.PCI Expressの測定と評価

      3.コンプライアンス・テスト

      4.キーサイトのPCI Express ソリューション

      5.Tips / お役立ちリンク
 

  • 書籍紹介 

  「PCI Express入門講座:高速シリアルインタフェースの基礎知識と実際」

 

※PCI-SIG®, PCIe® and the PCI Express® are US registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.

ドキュメントおよびダウンロード

キーサイト・テクノロジー PCI Expressの概要と評価、測定 
 

アプリケーション・ノート 2010-04-12

null PDF 2.09 MB
■Tips001■ 2.5GT/sから5GT/sへの遷移を観測する【人気2位!】 
2.5GT/sから5GT/sへの遷移状況をオシロスコープで観測する方法についてご紹介しています。測定Tipsシリーズ001。

アプリケーション・ノート 2011-07-07

null PDF 909 KB
■Tips002■ PLTSを使って差動Sパラを表示する手順【人気1位!】 
Keysight PLTSを使い、シングルエンドSパラメータのファイルから差動伝送特性を表示する手順をご紹介します。測定Tipsシリーズ002。

アプリケーション・ノート 2011-07-13

null PDF 747 KB
■Tips003■ DSA91304Aのスキュー自動校正の実力を試す(実測例) 
オシロスコープのチャンネル間スキューを自動校正する機能の実力を実測してみました。測定Tipsシリーズ003。

アプリケーション・ノート 2011-07-16

null PDF 372 KB
■Tips004■ データ・パターンによるアイの違い - TS1 vs CMM 
信号品質の評価にはコンプライアンス・パターンが使われますが、他のパターンではアイはどのように変わるでしょうか。測定Tipsシリーズ004。

アプリケーション・ノート 2011-07-26

null PDF 672 KB
■Tips005■ アイ測定でのメモリ長の影響 
アイ・ダイヤグラムの測定では、波形を捕獲する際のメモリ長の影響を理解しておく必要があります。測定Tipsシリーズ005。

アプリケーション・ノート 2011-08-05

null PDF 353 KB
■Tips006■ CBB1 vs CBB2 
公式試験で使用する治具のCBBについて、特性を含め、Gen1用とGen2用を比較しました。測定Tipsシリーズ006。

アプリケーション・ノート 2011-08-10

null PDF 641 KB
■Tips007■ 市販アダプタ/エクステンダの信号品質への影響 
PCI Express向けに販売されているアダプタやエクステンダは信号品質にどの程度影響を与えるのでしょうか。測定Tipsシリーズ007。

アプリケーション・ノート 2011-08-22

null PDF 1009 KB
■Tips008■ アイ測定での帯域の影響【人気3位!】 
オシロスコープが必要な帯域を備えていないとどんな波形を観測するか、PCI Express 2.5Gbps信号を例に比較してみました。測定Tipsシリーズ008。

アプリケーション・ノート 2011-11-28

null PDF 1.02 MB
■Tips009■ CLB2の機能と使い方 
マザーボードの公式試験で使用する治具CLB2の機能と使い方をご紹介します。測定Tipsシリーズ009。

アプリケーション・ノート 2012-01-06

null PDF 507 KB
■Tips010■ ケーブル特性の補正 
測定に使う同軸ケーブルの特性を補正することで、測定結果が改善する場合があります。測定Tipsシリーズ010。

アプリケーション・ノート 2012-01-25

null PDF 489 KB