検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

CISPR規格完全適合EMI自動測定システム TS9949シリーズ

東陽テクニカ製EMI自動測定システム TS9949シリーズ

本システムは、新型N9038A MXE EMIレシーバを用いたEMI自動測定システムです。
対応規格は、基本規格CISPRはもちろんのこと、EN(ヨーロッパ)、FCC(米国)、GB(中
国)、VCCI(日本)等各国・各種規格に対応しています。
本システムは、放射妨害測定(RE)用、端子雑音測定(CE)用、雑音電力測定(RFP)用
等全世界で1000システムを超える納入実績で培ったノウハウをもとに豊富な機能を盛
り込んだ測定ソフトウェアが用意されています。精度の高い測定結果と測定時間短縮
を提供します。

関連製品

N9038A MXE EMIレシーバ

N9030A PXAシグナル・アナライザ

N9020A MXAシグナル・アナライザ(3.6、8.4、13.6、26.5 GHz)

N9010A EXAシグナル・アナライザ

N9000A CXAシグナル・アナライザ

ドキュメントおよびダウンロード