検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ADS 2011に関するビデオがYouTubeに登場

Advanced Design System 2011

YouTubeのAdvanced Design System (ADS) 2011に関するビデオ(下表を参照)では、Keysight EEsof EDAのADS 2011の画期的な新機能を詳細に説明しています。

# 時間 ビデオ・タイトル 概要
 1 02:40  Keysight ADSでの実測ロードプル・データを使用した整合回路の設計  このビデオでは、実測ロードプル・データ・ファイルを使用した整合回路の設計が可能な、データ・ベースのロードプル・シミュレーション・コントローラについて紹介しています。
 2 04:02 Keysight ADSでのダイナミック・モデル選択(ポリモーフィズム)の使用法  このビデオでは、ADS 2011(およびそれ以降)でのシミュレーションでダイナミック・モデル選択を使用することの利点を紹介しています。
 3 03:52 ADSを使用したQFNパッケージのシミュレーション  ADSで、QFNパッケージPDKを使用してデザインを設定し、FEM/Momentumシミュレーションを実行する方法を紹介しています。
 4 01:27 ADSレイアウト機能  このビデオでは、ADS 2011(およびそれ以降のリリース)のトレース/伝送ライン/形状の編集機能を高める、ADSレイアウト機能について紹介しています。
 5 03:20 ADSレイアウト・コマンド・ライン・エディタ  このビデオでは、ADS 2011(およびそれ以降のリリース)でのADSレイアウトの数十個の2文字コマンドによるキーボード制御が可能な、ADSレイアウト・コマンド・ライン・エディタについて紹介しています。
 6 05:24 ADS 2011 MomentumとFEMユーザ・インタフェース  このビデオでは、ADS 2011(およびそれ以降のリリース)のMomentum/有限要素法シミュレーション用の新しいADS電磁界(EM)シミュレーション・セットアップ・ユーザ・インタフェースについて紹介しています。

その他の情報

Keysight EEsof EDAデザイン/シミュレーション・ソフトウェアの詳細