検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GoldenGateの主な特長

GoldenGateCapabilitiesGoldenGateは、Cadence® Virtuoso®デザイン・フロー内の高度に統合されたRF回路設計に対応する、最も信頼性の高いシミュレーション/検証/解析ソリューションです。 GoldenGate独自のシミュレーション・アルゴリズムは、今日の複雑なRF回路設計の厳しい要求に対応するように最適化されているので、テープアウト前に完成したトランシーバの特性をフル評価することができます。GoldenGateは、Cadence® IC5およびIC6プラットフォームとのフルの互換性があります。

  • KeysightのRFデザイン環境(RFDE)をKeysightのRFシミュレータにCadenceアナログ・デザイン環境(ADE)内で置き換えて、IC5とIC6リリースに対応できます。
  • 優れた速度と能力により、テープアウト前に完成したRFトランシーバの特性を、寄生成分などを含めて、フルに評価することができます。
  • 小信号と大信号の両方を解析できます。(DC、過渡信号、AC、ハーモニック・バランス、エンベロープ、コンボリューション、雑音、歩留まり、Verilog-AMSコシミュレーションなど)
  • 内蔵の自動化ツールのスイートにより、デザイン・サイクルの早い段階で、回路性能の解析やミックスド・シグナルRFICの不確定な問題の診断が即座に行えます。
  • RFシステム/サブシステム/コンポーネント・レベルのデザインおよび解析を包括的なデザイン・フローの一部としてリンクする、Keysight独自の包括的なRFICフローの一部です。

GoldenGate RFICシミュレーション・ソフトウェアのページに戻ります。