検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GoldenGateの製品構成

GoldenGateは、RF集積回路デザイン用の最先端のシミュレーション/解析ソリューションです。GoldenGate独自のシミュレーション・アルゴリズムは、今日の複雑なRF回路設計の厳しい要求に対応するように最適化されているので、テープアウト前に完成したトランシーバの特性をフル評価することができます。GoldenGateを使用すれば、デバイスの製造可能性を確実に向上しデザイン・スピンを削減するために、周波数ドメインとタイム・ドメインでのシミュレーション機能を活用して現在のRFデバイスに必要な解析を行うことができます。RFIC/無線デザイナ向けに開発されたGoldenGateは、Cadence Analog Design Environment(ADE)に完全に統合されています。

GoldenGateベース製品

GoldenGate RFICシミュレータ

GoldenGate RFICシミュレータには以下のものが付属しています。

  • W2001 -- パワー・ユーザ用GoldenGateクワッドパック:1つのライセンスで1人のユーザが4つのシミュレーションを実行できます。

GoldenGate用データ・ディスプレイ*

(GoldenGate RFICシミュレータに付属)
データ・ディスプレイでは、シミュレーション結果をアナライザや他の測定器と同じようにグラフィックで表示することも、生データとして表示することも可能です。

GoldenGateのアドオン製品(W2001等GoldenGate本体が必要)

製品 概要
W2005 GoldenGate PLLシミュレータ 整数Nフェーズ・ロック・ループのトランジスタ・レベルの効率的なシミュレーション(ビヘイビア・モデル近似は不使用)
W2007 Jivaro for GoldenGate  Cadence環境にある既存の寄生抽出ビューから、GoldenGateでのシミュレーション用に寄生モデルの次数を低減するツール
W2008 GoldenGateパラレル・コーナ/モンテカルロ・シミュレーション パラレル・コーナおよびモンテカルロ・ベースの検証用のシミュレーション・ライセンスをお求め安い価格で提供
W2304 Verilog-AMSエレメント アナログ混在信号(AMS)のビヘイビア・モデルとシミュレーション環境
W2361 GoldenGate RFシミュレータ用Ptolemyエレメント  Cadence® Virtuoso®ベースのRFデザイン・フローの一部として、システム・レベルの性能を検証するためのカスタム無線テスト・ベンチを提供

GoldenGateと併用するその他の製品

 

Momentum G2 Element

Momentumは、高周波数インターコネクトやRFパッシブ・デバイスのデザイン/解析に使用できる3次元プレーナ電磁界(EM)シミュレータです。Momentumは、Cadence® Virtuoso®プラットフォームにシームレスに統合されます。

* Virtuosoで使用するための実行可能ブリッジを提供するGoldenGateツールに付属しています。