検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Genesys紹介用ビデオ

Discovering Genesys

下の表に示すGenesysシリーズのデモおよびチュートリアル・ビデオは、Keysight EEsof EDAのGenesys RF/マイクロ波デザイン・ソフトウェアの詳細を知るために便利です。
Genesys RF/マイクロ波デザイン・ソフトウェア

Genesysビデオ
番号時間タイトル概要関連製品
117:00  What's New in Genesys 2009このビデオは、Genesys 2009.04の主な新機能を紹介しています。新機能:フル機能のNlogNマルチスレッド電磁界ソルバMomentumGXF、3つの新しい3次元ビュワー(3次元レイアウト・ビュワー、3次元電流ビュワー、3次元アンテナ遠方界パターン・ビュワー)、パーツとグラフの管理を容易にする新しいパーツ・プロパティ/グラフ・プロパティ・ウィンドウ、ADSノンリニア・モデルのサポート。Genesys 2009.04
218:00  Genesys Getting Started Part 1 - Genesys BasicsGenesysのグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)およびGenesys Coreの基本的な説明。単純なローパス・フィルタをデザインします。W1410
310:00  Genesys Getting Started Part 2 - Genesys Basics Continuedこのビデオでは、パート1のデザインに高度な機能を適用し、スケマティックのレイアウトを作成します。W1410
410:00  Genesys Getting Started Part 3 - GraphsこれはGenesys Getting Startedシリーズのパート3で、Genesys Coreの強力なグラフィカル機能を紹介しています。W1410
57:00  Genesys Flow Part 1 - WhatIF Frequency Plannerこれは、GenesysのRFボード・フローを紹介するシリーズのパート1です。WhatIFは使いやすいシンセシス・ツールであり、ミキサのスプリアスを明らかにして、スプリアスのないIFを数分間で発見できます。W1410
W1502
W1601
W1605
W1610
68:00  Genesys Flow Part 2 - Spectrasys RF System Architectureこれは、GenesysのRFボード・フローのシリーズのパート2です。ここでは、Spectrasys RFシステム・アーキテクチャ・シミュレーション・ツールが、どのようにフローに組み込まれて、他のGenesysツールと統合されるかを紹介しています。W1410
W1502
W1601
W1605
W1610
711:00  Genesys Flow Part 3 - M/Filter Synthesis and Momentum GXこれは、Genesysのフローのシリーズの最後となるパート3です。このビデオでは、M/Filter分布定数フィルタ・シンセシスおよびMomentumGX 3次元平面電磁界シミュレーションと、他のGenesysツールとの統合について説明しています。W1410
W1502
W1601
W1605
W1610
810:00  RF Systems Architectureこのビデオでは、RFシステム・アーキテクチャ、RFシステム・アーキテクチャの問題、およびSpectraSys、WhatIF、Synthesis、Advanced Design System(ADS)をRFシステム・デザインで使用する方法について説明しています。W1410
W1421
W1501
W1601
W1605
914:00  Genesys S/Filter Advanced Direct Filter SynthesisS/Filterは、実際には3つのフィルタ・シンセシス・ツールです。集中定数LCフィルタ用のFilter、分布定数フィルタ用のM/Filter、LCと分布定数の両方を対象とするS/Filterの3つです。その違いは、FilterとM/FilterがやChebyなどの標準の形状に制限されているのに対して、S/Filterではカスタム・フィルタ形状を自由にデザインできることです。デザイナは、必要な場所に伝送ゼロを配置することにより、応答をカスタマイズできます。このビデオでは、S/Filterモジュールだけを扱っています。W1410L
W1503L

詳細情報

Keysight EEsof EDAデザイン/シミュレーション・ソフトウェア