検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタのアップグレード

Upgrade Logo

N5106A PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタの各オプションは後付けすることができます。アップグレードは通常、ハードウェア・オプション測定パーソナリティのどちらかです。測定パーソナリティの多くはアプリケーション固有で、追加のハードウェア・オプションも必要です。

ハードウェア・アップグレード・キットには、インストール手順書と必要なアセンブリが付属しています。測定器が公表仕様を満たすようにするには、調整または性能検証が必要な場合があります。

  • いくつかの性能検証テストは、N7800A校正/調整ソフトウェアを使って実行することができます。すべての調整には、N7800A校正/調整ソフトウェアを使用する必要があります。
  • 一部の複雑なアップグレードの場合は、アップグレードをインストールするためにkeysightサービス・センタに測定器を送付する必要があります。インストールのために測定器とアップグレード・キットをkeysightサービス・センタに送る前に、インストール費用の見積をご請求ください。仕様が満たされていることを保証する唯一の方法は、フル校正です。

下の表に、各アップグレードのインストール・ノートを示します。インストール・ノートには、必要な性能検証テストと調整の一覧と、アップグレードの実行に必要なテスト機器およびテスト・ソフトウェアの一覧が記載されています。ほとんどの場合で、測定器をAgilentサービス・センタに送付する必要があります。

ハードウェアのアップグレードには、最小ファームウェアがすでにインストールされていることが必要とされる場合があります。最新のファームウェアは、PXBファームウェア・アップグレード・センタから無料でダウンロードできます。

いくつかのハードウェア・アップグレードでは、ライセンス・キーを受け取ってインストールしてから、これらをアクティブにすることも必要になります。証明書を受け取ったら、ライセンス・キーを Keysightソフトウェア・ライセンスWebサイトで受け取ることができます。

 

オプション オーダ番号 概要 インストール・ノート アップグレードの内容 最小ファームウェア 必要な調整 その他の要件 非互換オプション インストール作業者/想定所要時間
031 N5106AK-031  1つのDSPブロック・ライセンス Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.0.108 なし なし なし ユーザ:0.5時間
032 N5106AK-032  1枚のベースバンド・カード Available ハードウェア、ライセンス・キー ≧1.0.108 なし 031 なし ユーザ:1.0時間
034 N5106AK-034  2個のI/Oポート:1枚のI/Oカードで2個のアナログI/Q出力と2個のデジタルI/Oを提供 Available ハードウェア、ライセンス・キー ≧1.0.108 なし なし なし ユーザ:1.0時間
169 N5106AK-169 4x4および2x8のインタリーブ用フェーダ Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.9.
(2012年6月)
なし なし なし ユーザ:0.5時間
181 N5106AK-181 USB対応キーボード、マウス、DVD-ROM なし なし なし なし なし なし ユーザ:0.5時間
1CP N5106A-1CP ラックマウント/フロント・ハンドル・キット なし ハードウェア、ライセンス・キー なし なし なし なし ユーザ:0.5時間
1CR N5106A-1CR ラック・スライド・キット なし ハードウェア、ライセンス・キー なし なし なし なし ユーザ:0.5時間
8FP N5106AK-8FP E5515C(8960)との接続 Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.5.3 なし QFP なし ユーザ:0.5時間
EFP N5106AK-EFP ベースバンド発生機能 Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.0.108 なし なし なし ユーザ:0.5時間
FFP N5106AK-FFP 信号捕捉 Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.0.108 なし なし なし ユーザ:0.5時間
JFP N5106AK-JFP  校正済みAWGN Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.0.108 なし なし なし ユーザ:0.5時間
QFP N5106AK-QFP SISOチャネル・モデルを使用したフェージング Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.0.108 なし なし なし ユーザ:0.5時間
R2C N5106AK-R2C

最新のコア測定器にするためのリビジョン

ソフトウェアの機能拡張

Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.9.0 (June 2012) なし なし なし ユーザ:0.5時間
RFP N5106AK-RFP  Mobile WiMAX™ MIMOチャネル・モデル Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.0.108 なし QFP なし ユーザ:0.5時間
TFP N5106AK-TFP  LTE MIMOチャネル・モデル Available ソフトウェア、ライセンス・キー ≧1.0.108 なし QFP なし ユーザ:0.5時間

ドキュメントおよびダウンロード

Signal Generator Firmware Update Center 
Download signal generator firmware, release notes, upgrade guide and FAQs.

FAQ 2015-08-27