这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U2300A系列同类产品比较

产品系列基本型多功能   高密度多功能  
型号ID  U2351A  U2352A  U2353A  U2354A  U2355A  U2356A  U2331A
模拟输入       
通道数量16SE/8DI16SE/8DI16SE/8DI 16SE/8DI64SE/32DI64SE/32DI64SE/32DI
采样率 250KS/s 250KS/s 500KS/s 500KS/s 250KS/s 500KS/s 单一通道高达3MS/s
分辨率 16 16 16 16 16 16 12 
双极输入范围 ±10V, ± 5V, ± 2.5V, ±1.25V ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V 
触发信号源 软件、外部数字/模拟触发器、星形触发器 软件、外部数字/模拟触发器、星形触发器 软件、外部数字/模拟触发器、星形触发器 软件、外部数字/模拟触发器、星形触发器 软件、外部数字/模拟触发器、星形触发器 软件、外部数字/模拟触发器、星形触发器 软件、外部数字/模拟触发器、星形触发器 
数据传输高速USB 高速USB 高速USB 高速USB 高速USB 高速USB 高速USB 
模拟输出       
通道数量  
分辨率 16 16 12 12 12 
输出范围0-10V, ±10V, 0-EXTREF, ±EXTREF0-10V, ±10V, 0-EXTREF, ±EXTREF0-10V, ±10V, 0-EXTREF, ±EXTREF0-10V, ±10V, 0-EXTREF, ±EXTREF0-10V, ±10V, 0-EXTREF, ±EXTREF0-10V, ±10V, 0-EXTREF, ±EXTREF0-10V, ±10V, 0-EXTREF, ±EXTREF
最大更新速率 1MS/s  1MS/s  1MS/s 1MS/s 1MS/s 
数字I/O       
通道数量 24 24 24 24 24 24 24 
兼容性 5V TTL/CMOS5V TTL/CMOS5V TTL/CMOS5V TTL/CMOS5V TTL/CMOS5V TTL/CMOS5V TTL/CMOS
计时器/计数器        
通道数量 2222222
分辨率 16161616161616
兼容性 5V TTL/CMOS 5V TTL/CMOS 5V TTL/CMOS 5V TTL/CMOS 5V TTL/CMOS 5V TTL/CMOS 5V TTL/CMOS 
基本时钟40MHz 40MHz 40MHz 40MHz 40MHz 40MHz 40MHz