这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器配置,您选择,我买单!

Your Scope. Your Way.提升 S 系列示波器的价值,为您量身定制解决方案,此次促销提供三种免费活动以满足您的测试需求

开始日期:2017 年 8 月 1 日,截止日期:2017 年 12 月 31 日
促销代码:6.022
适用范围:全球

S 系列示波器(500 MHz 至 8 GHz)具有卓越的测量精度,搭配出色的信号完整性和全面测量软件,可用于信号分析、一致性测试和协议分析。

现在,我们针对是德科技 S 系列示波器提供大幅度优惠,它可以提升示波器的价值,允许您免费定制产品,让您的示波器更加物尽其用。在限定时间内购买新 S 系列示波器,可免费选择以下三项优惠之一。您选择,我买单!

优惠 #1:免费获得新 N8888A Infiniium 协议解码软件套件(支持 33 种协议解码):

  • I2C
  • SPI
  • RS232/UART
  • eSPI
  • Quad eSPI
  • SAS
  • SATA
  • PCIe Gen 1
  • PCIe Gen 2
  • ARNIC 429
  • MIL-STD-1553
  • 以太网 10BaseT
  • 以太网 100BaseTX
  • JTAG
  • I2S
  • SVID
  • CAN
  • CAN-FD
  • LIN
  • FlexRay
  • UFS
  • SPMI
  • USB 2.0
  • USB 3.1 Gen 1
  • USB PD
  • USB 3.0 超高速芯片间(SSIC)
  • MIPI I3C
  • MIPI RFFE
  • MIPI UniPro
  • MIPI LLI
  • MIPI D-PHY
  • MIPI CSI-3
  • MIPI DigRF v4

优惠 #2:免费获得两个 N2796A 2 GHz 单端有源探头

优惠 #3:免费获得 400 Mpts/通道存储器(DSOS000-400)

千万不要错过本次促销活动

文档和下载

Your Scope.Your Way. - Promotional Flyer 
Increase the value of your S-Series oscilloscope and tailor the solution to meet your needs with one of three free offers.

促销资料 2017-12-31

null PDF 323 KB