这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

引领 5G 无线技术发展

5G无线技术 - 是德科技 5G 解决方案能够随着标准的发展即时提供更深入的洞察力. 5G无线技术现代化的工具是推动 5G无线通信技术发展的必要保证,它们可以帮助工程师轻松探索新的信号、场景和拓扑技术。是德科技 5G解决方案能够随着标准的发展即时提供更深入的洞察力。

在设计和测试阶段,我们的解决方案可以帮助您创造性地应用新技术和现有技术,从而将创意转化为实际结果。竞争仍在如火如荼地进行中,是德科技将帮助您一马当先,引领 5G技术从演进到创新、再到实际部署的发展。

点击以下链接,浏览新的观点和技术资源

文档和下载

是德科技 一个灵活的 5G 波形及超宽带信号生成和分析测试系统 
本应用指南主要介绍由业经验证的现货软件与硬件构建的灵活的 5G 测试台,以及 5G 技术设计与测试挑战。

应用说明 2015-04-20

是德科技定义信道测量系统以表征 5G 空中接口 
本应用指南深入剖析了如何定义信道探测测量系统,通过各种测量方法来表征 5G 空中接口。

应用说明 2015-09-29

观看“能够灵活生成和分析 5G 波形的测试台”网上直播 
本网上直播将讨论一些候选波形,然后介绍一个灵活的新型 5G 波形生成与分析测试台。该测试台结合了软件解决方案和测试设备,针对新兴的 5G 波形应用进行调查并执行“假设”场景分析。我们还将研究 5G 候选波形与 4G 波形的共存场景。最后,我们将展示微波和毫米波频率上的、调制带宽高达 2 GHz 的宽带信号生成和分析案例研究。

研讨会演示 2015-05-07

null MP4 11.23 MB
是德科技使用灵活的硬/软件测试台探索 5G 共存场景 
本白皮书展示了三组案例研究,描述了一个灵活测试台,专注于探索 5G 与传统无线信号、5G 与卫星信号及 LTE 与雷达信号的共存。

应用说明 2016-11-10

观看教程“3G、4G 与卫星通信的并存”  
本演示将讨论一个灵活的测试台,它可以用于评测 5G、无线和雷达应用的共存场景,包括多种不同的场景。

研讨会演示 2016-08-31

null MP4
深入分析 110 GHz 的宽带 5G 和毫米波通信 - 网上直播  
在本网上直播中,我们将探讨最新的 28 GHz、73 GHz 和最高达到 110 GHz 的厘米波和毫米波场景。我们将通过一系列案例研究展示测量挑战,以及能够轻松调整以应对这些挑战的“测试台”配置。

研讨会演示 2016-11-02

null MP4 12.97 MB
观看教程“5G 毫米波有源器件表征”  
本演示将探索多种先进的测量工具,它们可以实施毫米波有源器件性能证验,还能克服单次连接、多项测量挑战,使您更快捷地测试专为 5G 环境设计的收发机模块。

培训资料 2016-02-16

null MP4 39.58 MB
是德科技携手 Skyworks Solutions 将 5G 超宽带毫米波测试台应用于功率放大器数字预失真 
其将探索新的宽带毫米波测试台方法,使用数字技术和紧凑的毫米波转换器来生成和分析超宽带宽毫米波测试信号。

应用说明 2016-11-22

观看教程“适用于 5G 的误差矢量幅度测量”  
本解决方案手册提供了关于是德科技 5G 波形生成和分析测试台参考解决方案的技术信息

培训资料 2015-10-22

null MP4 108.94 MB
5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution - Solution Brochure 
This solution brochure provides technical information about the Keysight 5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution

手册 2017-03-03

null PDF 4.32 MB
Examining the Challenges in Implementing and Testing Massive MIMO for 5G - Application Note 
Get a quick review of the MIMO process, noteworthy challenges in the implementation of MIMO, a summary of challenges & current solutions in the simulation, design, and testing of massive MIMO systems.

应用说明 2016-05-24

Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

应用说明 2016-11-30

null PDF 3.25 MB
What do Soccer & 5G have in common? Infographic 
As 5G traffic increases, available bandwidth becomes crowded. By using the higher mmWave spectrum, we can deliver faster, higher-quality video and multimedia content on demand.

手册 2017-03-29

null PDF 5.21 MB