Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Seu Osciloscópio. Seu Jeito.

Your Scope. Your Way.Aumente o valor do seu osciloscópio série S e ajuste a solução para satisfazer suas necessidades com uma de três ofertas GRÁTIS.

Data de Início: 1 de Agosto, 2017               Data de Término: 31 de Dezembro, 2017
Código da promoção: 6.022
Disponibilidade: Mundial

O osciloscópio da série S (500 MHz até 8 GHz) possui incomparável precisão de medição com a maior integridade de sinal e o mais abrangente software de medição para análise de sinal, conformidade e análise de protocolo.

Agora o osciloscópio da série S da Keysight acabou de ficar melhor com uma grande oferta que aumenta o valor do seu osciloscópio e lhe permite ajustar o produto DE GRAÇA. Por um tempo limitado, escolha abaixo UMA das três ofertas grátis na compra de um novo osciloscópio da série S. Seu Osciloscópio. Seu Jeito.

Oferta #1: Obtenha o novo pacote de software de decodificação do protocolo Infiniium N8888A (suporta 33 protocolos):

  • I2C
  • SPI
  • RS232/UART
  • eSPI
  • Quad eSPI
  • SAS
  • SATA
  • PCIe Gen 1
  • PCIe Gen 2
  • ARNIC 429
  • MIL-STD-1553
  • Ethernet 10BaseT
  • Ethernet 100BaseTX
  • JTAG
  • I2S
  • SVID
  • CAN
  • CAN-FD
  • LIN
  • FlexRay
  • UFS
  • SPMI
  • USB 2.0
  • USB 3.1 Gen 1
  • USB PD
  • USB 3.0 SuperSpeed Inter-Chip (SSIC)
  • MIPI I3C
  • MIPI RFFE
  • MIPI UniPro
  • MIPI LLI
  • MIPI D-PHY
  • MIPI CSI-3
  • MIPI DigRF v4

ou

Oferta #2: Obtenha duas pontas de prova ativas de terminação simples N2796A 2 GHz

ou

Oferta #3: Obtenha memória de 400 Mpts/canal (DSOS000-400)


Aproveite esta oferta

Documentos e downloads

Seu Osciloscópio. Seu Jeito. - Flyer Promocional 
Aumente o valor do seu osciloscópio série S e ajuste a solução para satisfazer suas necessidades com uma de três ofertas.

Materiais promocionais 2017-07-19

null PDF 300 KB