Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Compre Qualquer Big5 Bench da Keysight e Ganhe um Equipamento de Mão!

Dê mais poder aos seus engenheiros com uma ferramenta prática e confiável para carregar testes e medições a qualquer hora, em qualquer lugar.

Data de início: 1 de Abril de 2017            
Data de término:
30 de Setembro de 2017
 Código da Promoção: 6.015
 Disponibilidade: Estados Unidos, Canadá, América Latina, Ásia e Japão.

Seja elegível para receber o DMM de mão U1242C da Keysight (equivalente a R$1.143,00) sem custo adicional ao comprar um equipamento Big5 Bench da Keysight. O U1242C tem o certificado IP67 (resistente à água e poeira) com 400 horas de vida útil de bateria.

Para Termos e Condições detalhados, por favor veja o flyer da promoção no fim desta página.

Produtos Elegíveis da Keysight incluem:

Produtos da Promoção Descrição do produto
N6700B/C Mainframe de Sistema de Alimentação Modular e Compacto, 400 W, suporta até 4 módulos
N6701A/C Mainframe de Sistema de Alimentação Modular e Compacto, 600 W. suporta até 4 módulos
N6702A/C Mainframe de Sistema de Alimentação Modular e Compacto, 1200 W, suporta até 4 módulos
N6705B/C Analisador de Potência CC, 600 W, suporta até 4 módulos
E36102A Fonte de Alimentação CC, 6 V, 5 A, 30 W
E36103A Fonte de Alimentação CC, 20 V, 2 A, 40 W
E36104A Fonte de Alimentação CC, 35 V, 1 A, 35 W
E36105A Fonte de Alimentação CC, 60 V, 0.6 A, 36 W
E36106A Fonte de Alimentação CC, 100 V, 0.4 A, 40 W
NOVA! E36311A Fonte de Alimentação CC de Saída Tripla: 6 V, 5 A e ±25 V, 1 A, 80 W
NOVA! E36312A Fonte de Alimentação CC de Saída Tripla: 6 V, 5 A e 2 x 25 V, 1 A, 80 W
NOVA! E36313A Fonte de Alimentação CC de Saída Tripla: 6 V, 10 A e 2 x 25 V, 2 A, 160 W
34970A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados, conectividade GPIB e RS-232
34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados, conectividade LXI, LAN e USB
33611A Gerador de forma de onda Trueform, 80 MHz, 1 canal
33612A Gerador de forma de onda Trueform, 80 MHz, 2 canais
33621A Gerador de forma de onda Trueform, 120 MHz, 1 canal
33622A Gerador de Forma de onda Trueform, 120 MHz, 2 canais
B2901A Unidade de alimentação, medição e precisão, 1 canal, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10.5 A Pulsada
B2902A Unidade de alimentação, medição e precisão, 2 canais, 100 fA, 210 V, 3 A CC/10.5 A Pulsada
B2911A Unidade de alimentação, medição e precisão, 1 canal, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10.5 A Pulsada
B2912A Unidade de alimentação, medição e precisão, 2 canais, 10 fA, 210 V, 3 A CC/10.5 A Pulsada
B2961A Fonte de Alimentação de baixo ruído, resolução de 10 fA/100 nV, 210 V, pulso de 3 A CC/10.5 A, 31.8 W, 1 canal
B2962A Fonte de Alimentação de baixo ruído, resolução de 10 fA/100 nV, 210 V, pulso de 3 A DC/10.5 A, 31.8 W, 2 canais
B2981A Femto/Picoamperímetro, 0.01 fA 
B2983A Femto/Picoamperímetro, 0.01 fA, opção de bateria disponível
B2985A Eletrômetro/Medidor de Alta Resistência, 0.01 fA
B2987A Eletrômetro/Medidor de Alta Resistência, 0.01 fA, opção de bateria diponível

Aproveite esta oferta: