이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8510 네트워크 분석기보다 PNA 네트워크 분석기가 왜 뛰어난가?

놀랍도록 정확한 측정 결과

높은 동적 범위의 PNA

  • 높은 제거율의 필터 측정
  • 동적 범위와 속도의 상쇄 효과

고속 스위프의 PNA

  • 저손실 디바이스 측정
  • 트레이스 노이즈와 속도의 상쇄 효과

 

  PNA 시리즈 8510 제품군
채널 200 2
Windows 및 트레이스 무제한, 무제한 0, 4
마커 10 5
포인트 수 32,001 801
스위프 세그먼트 범위는 32,001을 초과하지 않는 선에서의 측정지점들의 총 합
 
30
한계선 세그먼트 trace 당 100 8
계측기 상태 무제한 8
이미지 캡처 JPG, BMP, PNG 없음
출력 USB 또는 LAN 프린터 플로터 또는 기존 프린터
교정 상태 무제한 8
교정 키트 무제한 2
ECal <=67GHz 없음
교정 보간 지원 주파수 서브셋
IF 대역폭 1Hz ~ 15MHz 10kHz

8510에 대한 PNA의 이점

  • 앰프, 주파수 변환기, 믹서, 필터 등 다양한 디바이스의 측정 효율성 개선
  • S-파라미터, 펄스형 RF, 게인 압축, 변조 간 왜곡 등 다양한 전용 어플리케이션
  • 최대 50배 빠른 스위프 속도와 320배 빠른 데이터 전송 속도로 테스트 처리량 증가
  • 내장형 펄스 발생기와 변조기로 펄스 측정 간소화 – 외장형 변조기와 발생기를 사용하는 것보다 최대 30배 빠릅니다.
  • 뛰어난 측정 성능으로 테스트 품질 개선
    • 8510에 비해 동적 범위에서 30dB 이상 향상
    • 최고의 소스 출력 전력: 67GHz에서도 +11dBm
    • +10dBm 이상의 dB 수신기 압축 포인트
  • 교정 시 Ecal 모듈을 통해 사람의 개입으로 인한 오류 최소화
  • 측정 셋업의 유연성: 포인트 수 증가, 측정 채널 및 트레이스 증가
  • 현대적 사용자 인터페이스의 사용 용이성: Windows XP, 터치 스크린, 이동식 HDD, USB, LAN 및 도움말 기능 내장
  • 소프트웨어 투자 보호 – 코드 에뮬레이션 기능을 통해 PNA에서도 기존의 8510 코드를 실행할 수 있습니다.
     
주기(ms)
설정 PNA 8510 결과
18-18.5GHz, 최대폭 IFBW, 51 포인트, cal 없음, 램프 스위프 8 212 34배의 속도 향상
18-19GHz, 최대폭 IFBW, 401 포인트, cal 없음, 램프 스위프 30 238 13배의 속도 향상
10-15GHz, 최대폭 IFBW, 401 포인트, cal 없음, 램프 스위프 34 285 8배의 속도 향상
1-20GHz, 10kHz, 401 포인트, cal 없음, 램프 스위프 108 420 4배의 속도 향상

 

데이터 전송 시간(ms)
포인트 수  PNA COM  PNA GPIB  8510 GPIB 결과
51 1 3 20 6 – 20배의 속도 향상
401 1 12 160 12 – 160배의 속도 향상
801 1 24 320 12 – 320배의 속도 향상