전문가 상담

시작가격 ₩ 161,376,099

일반적인 사양  

일반적인 사양

DSO91304A Infiniium Oscilloscope - 13 GHz, 40 GSa/s, 4 Ch

  • DSO90000A-805 GPIB card-interface - installed
  • DSO90000A-800 Standard hard drive - installed
  • DSO90000A-821 Additional Precision BNC to SMA adapters includes qty 2
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성하기

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

드라이버 또는 펌웨어를 찾으십니까?

N5435A Infiniium 오실로스코프용 Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스
N5435A Infiniium 어플리케이션 서버 라이센스는 어플리케이션 소프트웨어 자산 관리에 대한 한 차원 높은 사용자 유연성을 제공합니다.
U7233A DDR1 Compliance Test Application
U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.

무료 평가판 사용 가능

U7236A Infiniium 오실로스코프용 10GBASE-T 이더넷 전기 적합성 어플리케이션

무료 평가판 사용 가능

N5461A Infiniium 등화 소프트웨어
Infiniium 등화 소프트웨어는 FFE(Feed-Forward Equalization) 및 DFE(Decision Feedback Equalization)를 모두 정확히 설명합니다.
N5411B SATA Compliance Test Software
SATA Compliance Test Software (N5411B) Gen1, Gen2 & Gen3 SATA and eSATA compliance test software for Infiniium Oscilloscopes

무료 평가판 사용 가능

N8803A CAN, LIN, and FlexRay Protocol Triggering and Decode for Infiniium 90000 and 90000 X Series scopes
Extend your scope’s capability with CAN, LIN and FlexRay triggering and decode application. This application makes it easy to debug and test designs that include CAN, LIN, or FlexRay buses using your Infiniium Series scope.
N5464A USB Protocol Triggering and Decode for 90000 Series
N5464A USB protocol triggering and decode for Infiniium 90000 Series oscilloscopes
N5463A PCI Express Protocol Triggering and Decode
N5463A PCI Express protocol triggering and decode for Infiniium 90000 Series oscilloscopes
N5465A InfiniiSim Waveform Transformation Toolset for Infiniium Oscilloscopes
Simulate and view waveforms with this toolset on the Infiniium 9000 and 90000 Series oscilloscopes
N5413B DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium 9000 and 90000 Series Oscilloscopes
DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium 9000 and 90000 Series Oscilloscopes

무료 평가판 사용 가능

E2688A 클럭 복구를 통한 직렬 데이터 분석/마스크 테스트
PCI Express, 직렬 ATA, 광채널 및 이더넷과 같은 직렬 버스의 클럭 복구, 분석 및 마스크 테스트. 클럭 복구를 통한 직렬 버스 분석/마스크 테스트
N5467B Infiniium 사용자 정의 어플리케이션(UDA)
  • Infiniium 실시간 오실로스코프의 측정 자동화
  • 스위치 매트릭스로 멀티레인 인터페이스 테스트 자동화 및 맞춤화
  • 기존 인증 어플리케이션에 연결할 수 있는 “애드인(Add-In)” 확장 개발
U7233B DDR1 Compliance Test Application
U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.

무료 평가판 사용 가능

N5391A Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option
The Low Speed serial Data Analysis (SDA)software provides a fast and easy way to debug Inter-Integrated circuit (I2C) and 2-wire or 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) serial communications busses.
N5400A EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option
EZJIT Plus automatically detects embedded clock frequencies and repetitive patterns of the data on the oscilloscope inputs and calculates the level of data-dependent jitter (DDJ)
N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어
N5416A는 USB 2.0 디바이스, 호스트 및 허브의 USB 전기적 사양 적합성 검증을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.

무료 평가판 사용 가능

N5430A Infiniium DSO80000 및 8000 시리즈용 Infiniium 사용자 정의 함수 어플리케이션
Infiniium DSO80000 및 8000 시리즈용 N5430 Infiniium 사용자 정의 함수 어플리케이션