Discuter avec un expert

M9210A PXI-H 10-bit High-Speed Digitizing Scope

Contactez Keysight

Assistance sur le choix et la configuration de produits ainsi que la formation

Pour obtenir de l'assistance pour le choix et la configuration des produits, des mises à niveau, demander une soumission ou des renseignements sur la formation.

sans frais +1 877 894-4414
télécopieur+1 800 746-4866
horairesde 8h 00 à 20h 00, du lundi au vendredi, heure de l’Est
adresse 6535 Millcreek Drive, Unit #41
Mississauga, Ontario L5N 2M2
Canada

Contact a Product Expert