您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

CX3300 系列元件電流波形分析儀

以圖形方式查看過去無法量測的寬頻和低位準動態電流

CX3300 系列元件電流波形分析儀的主機具有最大 200 MHz 的寬廣頻寬和最大 1 GSa/s 的快速取樣率,可透過電流感測器擷取量測到的電流波形。它可在 14 位元或 16 位元寬廣動態範圍內擷取資料。

  • 專用的電流感測器可量測從 100 pA 位準動態電流,一直到具 200 MHz 最大頻寬的 10 A 電流。
  • 您可量測大範圍的動態電流,例如透單次量測來擷取從待機或睡眠模式進入運作狀態的信號。
  • 透過單一桌上型儀器進行完整的分析。

觀看 YouTube 影片