이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

CX3300 시리즈 디바이스 전류 파형 분석기

측정 불가능했던 신호 측정

모바일 및 웨어러블 IoT 디바이스는 배터리 수명을 최적화하기 위해 절전 모드, 작동 모드를 포함한 모든 모드에서 정밀한 전력 소비 분석이 필요합니다. 불행히도 션트 저항기 또는 전류 프로브를 통한 전류 평가는 정확한 디바이스 전류 프로파일링을 위해 충분한 대역폭 또는 충분히 낮은 노이즈 플로어를 제공하지 않습니다. CX3300 시리즈의 낮은 노이즈 설계 및 특유의 초광대역 낮은 전류 감지 기술은 측정 불가능했던 전류 파형을 빠르고 정확하게 시각화할 수 있습니다. CX3300 시리즈는 극히 상세하게 전류 프로파일을 캡처하여 저전력 디바이스의 제품 성능을 저하시키는 놓치기 쉬운 문제를 찾아내어 수정하도록 돕습니다.

CX3300 시리즈 디바이스 전류 파형 분석기는 오늘날 엔지니어가 직면하고 있는 최대의 문제점 두 가지를 해결합니다. 기존의 솔루션이 소음이 심하고 제한적인 대역폭을 제공하는 경우, CX3300 시리즈는 다음과 같은 핵심 기능으로 낮은 전력의 이점을 확장합니다.

  • 100 pA ~ 10A의 광범위한 전류를 포괄하는 초광대역 낮은 전류 센서로 정확하게 측정
  • 최대 200MHz 대역폭으로 빠르게 신호 수집(50 MHz, 100 MHz 및 200 MHz 옵션)
  • 최대 1 GSa/s 샘플링 속도로 광범위한 동적 전류 측정
  • WXGA 14.1” 와이드 멀티터치 디스플레이가 파형 동시 보기와 결과 분석 지원
  • 광범위한 내장 분석 툴로 효율적 디버그 지원 및 통찰력 강화

데모 보기