検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

新しいKeysight E36300シリーズ 3出力ベンチ用電源

最新のベンチ用電源にアップグレードして時間を節約

ベンチ用電源にアップグレードして時間を節約

信頼できる測定結果が確実に得られる柔軟なベンチ用電源の確保は重要です。キーサイトの新しい低価格DCベンチ用電源では、短時間かつ正確に測定を実行することができます。

  • 低ノーマル・モード・ノイズ仕様による、高い信頼性でデザインに給電できる精密回路アプリケーションのための高品質電源 
  • 正確な電圧/電流のプログラミングおよびリードバック機能により、被試験デバイスへの精密な電源供給を高度に制御可能 
  • 3個の独立した出力を1台で提供することにより、メンテナンスコストとベンチスペースを削減 
  • クラスで最も静かな電源の1つで、静かで作業に集中できる環境を提供
     

ガイドをダウンロードしてアップグレードしたベンチ用電源でテストを高速化し、最新の電源がもたらす違いを見つけることができます。
 

テスト時間を短縮する方法