検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

E5063A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

スピード、性能、価格の適切なバランス。

ENAシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザ

E5063Aは低価格のベクトル・ネットワーク・アナライザで、簡単なパッシブコンポーネント(例:スマートフォンアンテナ、フィルター、ケーブル、コネクタ)を最高18 GHzでテスト可能です。

  • 8種類の周波数オプション
  • トレースノイズ:0.002 dBrms(代表値)
  • ダイナミックレンジ:>122 dB(代表値)

テスト品質を犠牲にすることなく、テスト機器のコストを削減できます。

詳細については、アプリケーションノート『Drive Down the Cost of TestUsing the ENA Series of Network Analyzers』をダウンロードしてください。

ダウンロード:『テストコストの削減』