検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザ

 

これまで測定できなかった広帯域の低レベルダイナミック電流を表示可能

CX3300の低ノイズ設計とユニークな超広帯域低電流センシングテクノロジーにより、従来は測定不可能だった電流を迅速かつ正確に視覚化できます。
極めて詳細に電流プロファイルを取得することにより、CX3300シリーズは低パワーデバイスの製品性能を無駄にする捕らえにくい問題を見つけて解決することができます。

CX3300の主な特長:

  • 超広帯域低電流センサにより、100 pA~10 Aの広いレンジをカバー
  • 最大200 MHzの帯域幅(50 MHz、100 MHz、200 MHzのオプション)
  • 最大1 GSa/sのサンプリングレート
  • 最大256 Mポイントのメモリ長(16 M、64 M、256 Mのオプション)
  • 2チャネル/4チャネルのメインフレームモデル(デジタルチャネルは4チャネルモデルでのみ利用可能)

製品デモを見る