検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

次世代のオシロスコープ:6000XシリーズとSシリーズ

2シリーズ同時に新登場:
InfiniiVision 6000Xシリーズ 新・定番6GHz オシロスコープ:圧倒的な価格性能比で価格常識を変えます。
Infiniium Sシリーズ広帯域10bitオシロスコープ:10bitADCを搭載し、最大8GHz!圧倒的なシグナルインテグリティを実現

InfiniiVision 6000Xシリーズ :1~6GHz

  • 価格常識を変える!:
     最大サンプリング速度20GSa/s、クラス最少のノイズ・フロア(115μVrms@1mV/div(1GHz)
  • 最強の見えるオシロスコープ:
     >450,000波形/sの更新レート、
     12.1インチ静電式マルチタッチ・ディスプレイ(InfiniiScan ゾーン・タッチ・トリガ搭載)
  • 真の多機能オシロスコープ:
     1台6役、フル・アップグレード可能、日本語ほか音声コントロールとカラーFFT
     

Infiniium Sシリーズ:500MHz~8GHz

  • 業界最高のシグナル・インテグリティ:
     10bitADCを搭載し、最大8GHz。業界最小の低ノイズ・低ジッタ
  • 卓越したユーザビリティ:
     15インチ静電式タッチパネル、次世代GUI Infiniium5.0を標準搭載
  • 業界で他に類を見ない豊富な各種アプリケーション対応:
     各種シリアル規格のトリガ&デコード、コンプライアンス試験もこれ一台

無償デモ・デモ機お貸出し

ビデオの下のコントロールを使用して、サウンドをオンにします。