这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

E5063A ENA 矢量网络分析仪

速度、性能和价格的良好平衡。

ENA 系列矢量网络分析仪

E5063A 是一款经济型矢量网络分析仪,能够对高达 18 GHz 的简单无源器件(例如智能手机天线、滤波器、电缆、连接器)进行测试。

  • 8 种不同的频率选件
  • 0.002 dBrms 迹线噪声(典型值)
  • 122 dB 动态范围(典型值)

降低您的测试设备成本,并且无需牺牲测试质量。

下载应用指南《使用 ENA 系列矢量网络分析仪降低测试成本》,找出答案。

下载:“降低测试成本”