这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

CX3300 系列器件电流波形分析仪

显示以前无法测量的宽带和低电平动态电流

CX3300 系列主机通过电流传感器捕获被测电流波形,其带宽高达 200 MHz,采样率高达 1 Gsa/s。在 14 位或 16 位宽动态范围内完成数据采集。

  • 专用电流传感器具有最大 200 MHz 的带宽,可测量从 100 pA 到 10 A 的动态电流
  • 可以在单次测量中测量十分宽广的动态电流,例如从待机/休眠状态到激活状态的电流
  • 仅需一台台式仪器即可进行广泛的分析

观看优酷视频