検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線コネクティビティ

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、テクノロジーの波が到来する前から機器やシステムの開発に取り組み、コンポーネント、モジュール、デバイスの開発を支援しています。Keysightは、さまざまな規格団体に参加し、多くのデザイン/開発/インテグレーション/製造エンジニアと連携することにより、業界でもっとも優れたツールを提供しています。Keysightの無線コネクティビティ:詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

Keysightのテスト/デザイン・ソリューションの製品ラインナップは、以下の携帯電話テクノロジーの範囲にまで及んでいます:LTE、4G LTE、MIMO、HSPA、HSPA+など。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

1-4 / 4

並べ替え
Keysight Technologies ソリューション:NFCデバイスのテスト 
推奨テスト・ツールを含み、正確で拡張性と汎用性に優れたテスト・ベンチにより、NFC製品の開発サイクル全体の問題を解決

アプリケーション・ノート 2015-09-01

Non-Contact Measurement Method for 13.56 MHz RFID Tags – Application Note 
For engineers working in RFID antenna design and test, this note discusses a non-contact method for measuring resonant frequencies of RFIDs using a network analyzer.

アプリケーション・ノート 2014-12-05

PDF PDF 607 KB
Using a Network and Impedance Analyzer to Evaluate 13.56 MHz RFID Tags and Readers/Writers 
For engineers who work in RFID antenna design and test, this note discusses testing RFID antenna characteristics such as impedance and resonant-frequency with network and impedance analyzers.

アプリケーション・ノート 2012-02-08

Evaluating Fluorescent Lighting Interference on Passive UHF RFID Systems - Application Note 
This paper highlights how the use of N934xC handheld spectrum analyzers are an effective way to determine if the effects of fluorescent lighting is impacting an RFID system

アプリケーション・ノート 2011-11-30