이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MIMO 테스트

키사이트는 테스트 및 측정 솔루션의 세계적 리더로서 MIMO(Multiple Input, Multiple Output)와 같은 신흥 시장에서 계속 선두를 지키고 있습니다. 까다로운 안테나 기술인 MIMO는 궁극적으로 스펙트럼 효율(bit/sec/Hz), 신호 품질 및 셀 커버리지를 향상시켜줍니다. 그러나 진화하는 표준으로서 MIMO는 숨겨진 장애가 있으며 새로운 측정 패키지를 필요로 합니다. 테스트 및 측정 분야의 전문가인 키사이트 엔지니어는 고객이 시스템을 분석하고 문제를 해결할 수 있도록 보다 간편한 측정을 구현하고 있습니다. R&D에서 통합 및 제조에 이르기까지, 키사이트는 이러한 복잡한 신호에 대한 통찰력을 제공하고 고객의 출시시기 목표를 충족시켜줄 수 있는 테스트 장비를 제공합니다. 따라서 고객이 MIMO를 한층 향상시킬 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

“WiMAX", “Fixed WiMAX”, “Mobile WiMAX”, “WiMAX Forum”, WiMAX Forum 로고,“WiMAX Forum Certified” 및 WiMAX Forum Certified 로고는 WiMAX Forum의 상표입니다.

유튜브 동영상 보기 

1-5 / 5

정렬방식:
Solutions for MIMO Receiver Test 
This application note shows how engineers can quickly and accurately isolate issues early in the lifecycle to minimize design uncertainty and maximize receiver performance.

어플리케이션 노트 2010-01-14

MIMO Measurement Tips with Keysight P-Series Power Meters and U2000 Series USB Power Sensors 
This application note provides an overview of MIMO, and shows the steps of performing an accurate and repeatable MIMO power measurement by using USB sensors or P-series power meter and sensors.

어플리케이션 노트 2009-01-20

MIMO Wireless LAN PHY Layer (RF) Operation & Measurement Application Note 1509 
This application note is intended to provide an understanding of MIMO radio operation as it applies to WLAN, and the test configurations for multi-channel radios.

어플리케이션 노트 2008-04-30

MIMO Manufacturing Solution - Application Note 
Compares two of the most popular MIMO manufacturing test methodologies, including examples to illustrate the relative merits.

어플리케이션 노트 2007-07-10

N4010A Programming Made Easy for WLAN Applications - Application Note 
This application note shows WLAN test developers and application engineers how to create effective integration test plans and manufacturing test sequences for the N4010A test set.

어플리케이션 노트 2007-04-17

PDF PDF 954 KB