検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

101-125 / 497

並べ替え
Keysight Technologies M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ  
Keysight M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)は、1 MHz ~ 6 GHzの周波数レンジをカバーし、M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)とシームレスに動作する、モジュール測定器です。PXI VSAは、RF製造テストに最適な高速で高品質なスペクトラム/パワー/変調品質測定を実現します。

競合比較 2015-03-24

PDF PDF 738 KB
5G Channel Sounding 
This video discusses Keysight's This video discusses Keysight's mmWave MIMO channel sounding solution for 5G. 5G is aiming to achieve gigabytes per second data rate anywhere, anytime, and to get there, we need to use new technologies such as massive MIMO and millimeter wave broadband. solution for 5G. 5G is aiming to achieve gigabytes per second data rate anywhere, anytime, and to get there, we need to use new technologies such as massive MIMO and millimeter wave broadband.

デモ 2015-03-19

 
Keysight E7515A UXM ワイヤレステストセット 
チームが求めているのは、新しいチップセットや端末が重要なテストに合格できるかどうかを知ることです。はっきりした答えを出すには、解析の積み重ねが必要です。そのためにキーサイト・テクノロジーはUXM ワイヤレステストセットを開発しました。UXMなら、明快な判定を下して、チームの期待に応えることができます。

ブローシャ 2015-03-10

AVI AVI 3.86 MB
Keysight Signal-Creation Software Supports Custom Modulation for Early-stage Development, Test of 5G 
Highlighting the N7608B Signal Studio for custom modulation software.

プレス資料 2015-03-02

 
Keysight Technologies Participates in Joint Demonstration on Next-Generation 5G Wireless 
Keysight participates in joint demonstration of next-generation 5G wireless communications systems with China Mobile at Mobile World Congress

プレス資料 2015-02-27

 
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Product Fact Sheet 
This document provides an overview of the technical and other benefits related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer

ブローシャ 2015-02-17

PDF PDF 731 KB
Keysight Technologies LTE/LTE-Advancedソリューション 
Keysight Technologies は計測ソリューションの世界的なリーダとして、LTE の最先端を担い、初期のRF / デジタル・デザインからコンフォーマンス・テスト、ネットワーク運用/展開までのすべてのライフ・サイクルをサポートするソリューションを提供しています。

ブローシャ 2015-02-13

PDF PDF 3.29 MB
Keysight to Demonstrate New UXM Wireless Test Set Features at Mobile World Congress 
The E7515A UXM wireless test set is the industry’s leading UE test platform ready for 3CC/4CC, 256 QAM, UE categories 11-14. Visit us at Hall 2, Booth 212.

プレス資料 2015-02-12

 
How to Use Envelope Tracking to Improve Power Amplifier Efficiency 
This video introduces basic concepts regarding applying envelope tracking to improve power amplifier efficiency.

使用法の説明ビデオ 2015-02-10

 
Keysight Technologies M9381A PXIeベクトル信号発生器 
M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)は、1 MHz~ 3 GHz/6 GHzの周波数レンジを備えた、小型のPXIモジュラ・ソリューションです

データシート 2015-01-27

Solutions for Implementing Envelope Tracking in Power Amplifiers Application Note 
Download Your Free Copies of the Latest Power of Wireless Application Notes

アプリケーション・ノート 2015-01-27

 
Solutions for RF Power Amplifier Test Application Note 
Download Your Free Copies of the Latest Power of Wireless Application Notes

アプリケーション・ノート 2015-01-27

 
89601B/BN-BHL Channel Quality Measurements, 89600 VSA Software - Technical Overview 
The 89600 VSA software Option BHL for channel quality measurements accelerates satellite payload testing with a wideband test approach for group delay.

技術概要 2015-01-24

PDF PDF 1.97 MB
Keysight Extends UXM Wireless Test Set LTE-A Carrier Aggregation Support with 3CC, TDD, Uplink  
The E7515A UXM wireless test set adds features to address the rapidly evolving 3GPP LTE-Advanced carrier aggregation advancements.

プレス資料 2015-01-21

 
Keysight E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ 
Keysight E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ

技術概要 2015-01-21

LTE-Advanced FDD/TDD信号の作成/解析 
LTE-Advanced信号の詳細な解析

ブローシャ 2015-01-14

PDF PDF 636 KB
E6701K GSM/GPRS and E6704A EGPRS Lab Applications - Technical Overview 
This technical overview provides a brief overview and some specifications for the E6701I GSM/GPRS lab application and E6704A EGPRS lab application for the 8960 (E5515C/E) wireless communications test set.

技術概要 2015-01-06

PDF PDF 1.60 MB
Keysight Technologies GPSレシーバ・テスト 
Keysight Technologies GPSレシーバ・テスト

アプリケーション・ノート 2015-01-06

Keysight Technologies ディジタルRF受信機デザインのテストおよびトラブルシューティング 
本アプリケーション・ノートでは、ディジタルRFセルラ・システムで用いられるディジタルRF通信受信機を中心に、ディジタルRF通信受信機のテストとトラブルシューティングに関係する基本測定原理について説明...

アプリケーション・ノート 2014-12-25

mmWave MIMO Channel Sounding for 5G: Technical Challenges and Prototype System 
In this paper, ww focus on how to setup mmWave MIMO channel sounding system with commercial instruments to fulfill the major technical challenges.

記事 2014-12-18

 
Keysight Technologies 信頼できる測定の一貫性 
製品開発サイクルの始めから終わりまで、ベンチトップ型とモジュール型の測定器で実証済みの同じ測定ソフトウェアを使用できます。

アプリケーション・ノート 2014-12-09

E1969A TD-SCDMA_GSM Fast Switch Test Application - Technical Overview 
This technical overview provides the specifications for the E6702F cdma2000, IS-95, and AMPS lab application to verify and ensure the quality of RF performance of these devices.

技術概要 2014-12-02

PDF PDF 705 KB
Keysight Demonstrates LTE-A 450 Mbps End-to-End IP Data Throughput with UXM 
The E7515A UXM wireless test set provides verification of three component carrier (3CC) end-to-end IP data throughput.

プレス資料 2014-11-18

 
Keysight Technologies M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、キーサイトのマイクロ波測定 の専門知識をモジュール型計測器として実現したものです

データシート 2014-11-12

E6702G cdma2000/IS-95/AMPS Lab Application - Technical Overview 
This technical overview provides the specifications for the E6702F cdma2000, IS-95, and AMPS lab application to verify and ensure the quality of RF performance of these devices.

技術概要 2014-11-07

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ