検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

測定制御&自動化

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

126-150 / 421

並べ替え
Keysight Technologies ソリューション:無線LAN 802.11ac製造テスト 
速度、柔軟性、コストパフォーマンスの優れた校正/ノンシグナリング検証 ソリューションによる802.11acクライアント/インフラ・デバイスのテスト

アプリケーション・ノート 2015-01-30

Keysight 81150A/81160A パルス・パターン/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 
Keysight 81150A パルス・パターン/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、さまざまな業界の製造/研究開発/教育分野を対象にした測定器です。

アプリケーション・ノート 2015-01-27

Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セット 
キーサイト・テクノロジーは、無線デバイスのライフサイクル全体を通して、信頼できる速度、性能、結果を提供します

データシート 2015-01-26

Keysight Technologies 33500Bシリーズ波形発生器 
信頼性の高いコンポーネントやデザインの評価を実現するために必要な機能、忠実度、柔軟性を備えています

データシート 2015-01-14

Transmit/Receive Module Test Platform (TRM-X) - Technical Overview 
The TRM-X Test Platform, measurement science expertise and systems when and where needed, provide the capability you need to deliver AESA radar; datalink; and satcom transmit/receive modules.

技術概要 2015-01-10

Keysight Technologies X1149バウンダリ・スキャン・アナライザ 
Keysight x1149バウンダリ・スキャン・アナライザは、IEEE 1149.1規格のテスト・アクセス・ポート(TAP)とバウンダリ・スキャン・アーキテクチャに準拠したプリント基板テス タです。Keysight x1149は、開発、デバッグ、製造用の使いやすいソフトウェア・インタフェースを備えています。

データシート 2015-01-06

Detecting Tailgating Boards on the i3070 Inline In-Circuit Tester - Application Note 
Tailgating sensor improvements on the Keysight i3070 Series 5i inline in-circuit tester help to further minimize damages due to operator and upstream loading errors.

アプリケーション・ノート 2015-01-05

PDF PDF 437 KB
Keysight Technologies N6700モジュラ電源システム 
Keysight N6705A DC電源/アナライザは、全く新しいカテゴリの測定器です。N6705Aを使用すると、1行のプログラムも書くことなしに、DUTの電力消費を詳細に解析でき、DC電圧/電流の供給と測定において、生産性が向上します。

データシート 2014-12-25

Keysight Technologies U8903B オーディオアナライザを用いたデザイン検証/量産用自動オーディオ・テスト 
Keysight U8903Bのテストシーケンス機能は柔軟性のある使いやすいインタフェースを備え、自動テストシー ケンスを容易に作成できます。PCプログラミング言語などの開発ツールに関する知識がなくてもほとんどの 自動テストプログラムをわずか数分で作成でき、U8903Bのフロントパネルからすべての操作が行えます。

アプリケーション・ノート 2014-12-15

Keysight Technologies RF/マイクロ波テストシステムのテスト品質向上のための6ヒント 
RF/マイクロ波テスト・システムを構築する際には、性能、スピード、再現性という普遍的な3つの要素が互いに関連し合います。このアプリケーション・ノートでは、このようなトレードオフを解決するための6つのヒントを提供します。

アプリケーション・ノート 2014-12-02

Keysight スイッチング電源の実装における電磁界シミュレータを用いたEMC解析 
Keysight スイッチング電源の実装における電磁界シミュレータを用いたEMC解析

アプリケーション・ノート 2014-11-26

High-Speed Digitizer Technology Expertise 
This brochure presents the added values of the Keysight High-Speed Digitizer Technology, which are: better measurement fidelity, higher measurement throughput and lower total cost of ownership (TCO).

ブローシャ 2014-11-17

PDF PDF 815 KB
Keysight Technologiesプログラミング不要!DMMユーティリティ・ソフトウェアで複数の測定を同時に捕捉/解析 
このDMM用ソフトウェアは、従来のDMMモデル(34401A、34405A、34410A、34411A)のみでなく、最新世代のDMM(34450A、34460A、34461A)もサポートしています。このDMM用ソフトウェアを使用すれば、DMMの習得とトラブルシューティングの時間を短縮でき、より長い時間を実作業に充てられます。

アプリケーション・ノート 2014-11-13

Keysight Technologies M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、キーサイトのマイクロ波測定 の専門知識をモジュール型計測器として実現したものです

データシート 2014-11-12

i3070 ICT Fixture Electronic Clock Measurement Modules - Technical Overview 
The Keysight clock measurement modules (CMM)for the i3070 in-circuit test application comes with three types of clock signal measurement to meet your different circuit topologies.

技術概要 2014-11-11

PDF PDF 213 KB
キーサイトE5061B LF-RFネットワーク・アナライザを用いた周波数特性解析 
キーサイトE5061B LF-RFネットワーク・アナライザを用いた周波数特性解析

アプリケーション・ノート 2014-10-27

Keysight Technologies 802.11ac無線トランスミッタ/レシーバのデザイン検証コストの効率化 
802.11ac MIMOデザインの研究開発およびデザイン検証テストの時間を短縮する、確度、柔軟性、スケーラビリティに優れた高速でコスト・パフォーマンスの高いテスト・ソリューション。

アプリケーション・ノート 2014-10-23

Keysight Technologies 伝導性/放射性エミッションの測定 

アプリケーション・ノート 2014-10-07

InfiniiVision 3000T X-Series Oscilloscopes - Product Fact Sheet 
Quickly see how the InfiniiVision 3000T X-Series oscilloscopes from 100MHz - 1 GHz can help you touch, discover and solve your measurement challenges.

ブローシャ 2014-09-29

PDF PDF 203 KB
温度測定点をすばやく明らかにし、特定する 
キーサイトのデータロガー34970A/34972Aや赤外線サーモグラフィU5855Aがどのように温度測定についてより素早く、よりよい洞察を得られるかについて説明しています。

アプリケーション・ノート 2014-09-04

Designing Automated Tests Using Powerful Digital Acquisition Systems - Application Brief 
Learn how the 34970A/34972A DAQ system offers the versatility and powerful functionality you need to solve your most pressing test challenges.

アプリケーション・ノート 2014-08-27

PDF PDF 351 KB
PSG, MXG, & EXG Microwave Signal Generators - Brochure 
This brochure provides an overview of Keysight's microwave signal generator portfolio including the E8267D PSG vector, E8257D PSG analog, N5183B MXG analog, and N5173B EXG analog.

ブローシャ 2014-08-19

PDF PDF 1.92 MB
Power-Consumption Measurements for LTE User Equipment - Application Note 
This application note focuses on determining how certain parameters affect a specific smartphone's power consumption and figure out how to adjust the parameters to improve battery life.

アプリケーション・ノート 2014-08-04

PDF PDF 360 KB
Articulated Robotic Near-Field Electromagnetic Scanning System – APREL 
Articulated Robotic Near-Field Electromagnetic Scanning System – APREL and Keysight.

ソリューション概要 2014-08-04

 
89600 VSA Software - Brochure 
This 89600 VSA software brochure provides an overview of the 89600 VSA vector signal analysis software.

ブローシャ 2014-08-03

PDF PDF 1.34 MB

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ