Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Radar Test & Electronic Warfare (EW) Test

As technology evolves so do the challenges in detection, avoidance, electronic warfare and countermeasures. In all cases, the testing of today's systems will benefit from high-performance test equipment — analog and vector signal generators, spectrum analyzers, vector signal analyzers, vector network analyzers and more. From simulations of an arriving wavefront with multiple emitters to testing of precision components in a receiver, our solutions are ready for the complexity of radar test and EW test applications.

See Measurement Solution Examples: Active Antenna Test, Multi-Emitter Environment Test Signals

  • no image available Digitalizadores de alta velocidade 
    no image available

    Digitalizadores de alta velocidade

    Visão geral: Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight foram desenvolvidos para oferecer fidelidade de sinal para sinais de alta frequência. Digitalizadores com integração de circuitos em larga escalam taxas de amostragem de alta velocidade.

  • Arbitrary Waveform Generators 

    Arbitrary Waveform Generators

    Keysight arbitrary waveform generators provides both wide bandwidth and outstanding signal quality to fit your electronic testing needs.

  • Z2090B-170 Pulse Analyzer System Z2090B-170 Sistema analisador de pulsos 
    Z2090B-170 Pulse Analyzer System

    Z2090B-170 Sistema analisador de pulsos

    Faça análises com alta velocidade e resolução de intervalos de tempo e de modulação extensiva de RADAR até a frequência de 18 GHz com rendimento de 25 M eventos/s e resolução de 50 ps.

  • U1050A Time-to-Digital Converter U1050A Conversor tempo-digital CompactPCI com 12 canais Acqiris 
    U1050A Time-to-Digital Converter

    U1050A Conversor tempo-digital CompactPCI com 12 canais Acqiris

    Conversor tempo-digital (TDC) | TDC com 12 canais, parada única, com resolução de tempo de 5 ps ou 50 ps e alcance de aquisição de até 20 s

  • no image available Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution 
    no image available

    Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution

    A multi-channel antenna test reference solution provides narrow-band antenna calibration: scalable channel count, antenna receive channels downconversion options, selectable analysis BW, and RF/microwave sources/LO choices.

  • no image available Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade 
    no image available

    Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade

    Visão geral: Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight oferecem os recursos de "osciloscópio no PC" mais densos e rápidos com vários canais. Os sistemas de aquisição de dados são soluções de bancada independentes para aquisição de dados.

  • MATLAB Software MATLAB Software 
    MATLAB Software

    MATLAB Software

    N6171A MATLAB is available directly from Keysight to extend the capabilities of Keysight signal analyzers and generators to make custom measurements, analyze and visualize data, create arbitrary waveforms, control instruments and build test systems.

  • M8190A M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s 
    M8190A

    M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

    O gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) M8190A é fonte de grande fidelidade, oferecendo alta resolução e ampla largura de banda, simultaneamente.

  • 8990B Peak Power Analyzer 8990B Analisador de potência de pico 
    8990B Peak Power Analyzer

    8990B Analisador de potência de pico

    O analisador de potência de pico 8990B proporciona caracterização completa e precisa de sinais pulsados complexos.

  • M8190A M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A 
    M8190A

    M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A

    M8192A synchronization Module for up to 6x M8190A Arbitrary Waveform Generator units

  • no image available Z2095B-400 Aerospace Defense TR Module Test Platform (TRM-X) 
    no image available

    Z2095B-400 Aerospace Defense TR Module Test Platform (TRM-X)

    The TRM-X test system provides a standard configurable platform giving the ease of use and flexibility required to reduce TR Module test times without compromising measurement accuracy.

  • no image available E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz 
    no image available

    E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz

    The E8663D is a high-performance analog signal generator with high output power, low phase noise, and tunes over a frequency range from 100 kHz to 9 GHz for radar systems, satellite evaluation, and when a low noise local oscillator is required.

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz 
    no image available

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz

    O N9030A é um analisador de sinais PXA de alta performance; 3 Hz até 50 GHz, mais de 325 GHz com mixagem externa. O PXA tem o melhor desempenho, largura de banda de 160 MHz e a maior faixa dinâmica para aplicações exigentes.

  • no image available N5193A Gerador de Sinais Ágil da Série X UXG, 10 MHz a 40 GHz 
    no image available

    N5193A Gerador de Sinais Ágil da Série X UXG, 10 MHz a 40 GHz

    N5193A UXG agile signal generator provides fast frequency, amplitude, and phase coherent switching from 10 MHz to 40 GHz.

  • no image available E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz 
    no image available

    E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz

    E8257D PSG analog signal generators deliver industry-leading output power, level accuracy, and phase noise, with frequency from 100 kHz to 67 GHz (extendable to 500 GHz) for testing advanced RF & microwave radar, communications, and control systems.

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 
    no image available

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    E8267D PSG integrated high-performance microwave vector signal generators offer frequency from 250 kHz to 44 GHz (extendable to 500 GHz) for design and manufacturing in aerospace defense, satellite communications, and broadband wireless.

  • no image available Analisadores de RF e Micro-ondas de Mão FieldFox 
    no image available

    Analisadores de RF e Micro-ondas de Mão FieldFox

    Visão geral: Os analisadores de RF e micro-ondas de mão FieldFox são portáteis, robustos, flexíveis e leves. Disponível como analisador vetorial de rede, testador de cabos e antenas, analisador de espectro ou analisador combinado com todas as opções.

  • SystemVue ESL Software 

    SystemVue ESL Software

    EDA environment for electronic system-level (ESL) design that enables system architects and algorithm developers to innovate the physical layer (PHY) of next-generation wireless and aerospace/defense communications systems

  • no image available Osciloscópio Infiniium da série 90000X 
    no image available

    Osciloscópio Infiniium da série 90000X

    Visão geral: osciloscópios de laboratório em tempo real, de 16 GHz a 33 GHz, com até 2 Gpts de memória, a maior precisão de medição em tempo real da indústria, o único sistema de medições de osciloscópio de 30 GHz da indústria.

  • no image available Software VSA 89600 
    no image available

    Software VSA 89600

    89600 VSA software measures RF & vector modulation qualities of digitally modulated signals. Use vector signal analyzer software in R&D to troubleshoot over 75 different standards and vector modulation formats.

  • no image available Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz 
    no image available

    Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz

    PNA-L is a general-purpose network analyzer, PNA is the highest performing suitable for passive and active device test, and PNA-X is Keysight's most advanced and flexible enabling linear and nonlinear device characterization in a single instrument.

  • no image available Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG) 
    no image available

    Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)

    Visão geral: Geradores de sinal da Série X; simples e preciso MXG RF analógico e vetorial; eficiente em custo EXG RF analógico e vetorial; de primeira geração MXG micro-ondas, analógico e vetorial também disponíveis; comunicação celular para radar.

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.