検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

レーダー・テストおよび電子戦(EW)テスト

技術の進化に伴い、レーダー検出/回避/電子戦/防御策の課題も進化しています。今日のすべてのシステムのテストで、アナログ/ベクトル信号発生器、スペクトラム・アナライザ、ベクトル・シグナル・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの高性能テスト機器が威力を発揮します。弊社のソリューションは、複数のエミッタからの到達波面のシミュレーションから精密コンポーネントのテストまで、レーダー・テストおよびEWテストの複雑なアプリケーションに対応しています。

測定ソリューションの例を参照してくださいアクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

絞込み

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 112

並べ替え
Keysight Technologies 雑音指数セレクションガイド 不確かさを最小限に 
セレクション・ガイド

セレクション・ガイド 2015-11-12

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

構成ガイド 2015-10-22

PDF PDF 2.43 MB
Keysight 8990B ピーク・パワー・アナライザおよびN1923A/N1924A広帯域パワーセンサ 
Keysight 8990Bピーク・パワー・アナライザでは、複雑な設定をすることなく、直ちに測定を始めることができます。

データシート 2015-10-20

Keysight Technologies レーダー/EW向けの新しいパルス解析手法 
ここでは、解析ツールとして89600 VSAソフトウェアのオプションBHQを使用します

アプリケーション・ノート 2015-10-16

Keysight EEsof EDA レーダー/EWシステムテスト用の多次元信号の作成 
EEsof EDA レーダー/EWシステムテスト用の多次元信号の作成

アプリケーション・ノート 2015-10-16

Multi-Channel Antenna Calibration Reference Solution - Configuration Guide 
This configuration guide provides information about hardware and software configurations and options for the Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution.

構成ガイド 2015-09-08

PDF PDF 1.48 MB
Keysight Technologies 広帯域レーダー/衛星通信測定用ソリューション 
広帯域オシロスコープを用いた62 GHzまでのX/Ku/Kaバンド・レーダおよび衛星通信トランスミッタ出力の直接測定/解析

アプリケーション・ノート 2015-09-01

Keysight M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、これまでのモジュール計測器にはないマイクロ波性能を備え、厳しいシステム要件にも対応しています。

ブローシャ 2015-07-29

PDF PDF 377 KB
Keysight Technologies M9018A PXIeシャーシ 18スロット、3U、8 GB/s 
Keysight M9018A PXIeシャーシは、優れた柔軟性、互換性、性能を提供します。16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとPXIeハイブリッド互換モジュールを混在して搭載できます。高度なPCIe®スイッチファブリックは、最高Gen 2の速度で動作し、ほとんどのPXIeコントローラで使用できます。このシャーシは、革新的な空冷設計により、ほとんどの場合、4Uのラックスペースに収納できます。最新の1Uラック・マウント・コンピューターと組み合わせることにより、わずか5Uのラックスペースで、高性能システムを構築できます。

データシート 2015-07-15

Extending the Life of Test Systems that Support Long-term Programs - Application Note 
As an original equipment manager (OEM), we offers efficient and effective alternatives that can extend the life of systems and ensure that the individual instruments are meeting their warranted spec.

アプリケーション・ノート 2015-06-12

Radar, Electronic Warfare, and Electronic Intelligence Testing: Identifying Common Test Challenges 
This article reprint from Defense Technical Briefs covers common test challenges and radar basics. Radar, EW, and ELINT engineers make a variety of routine measurements. As highlighted earlier, pulse width and PRF or PRI provide important information about a radar system’s resolution and range.

記事 2015-06-08

PDF PDF 5.40 MB
Keysight Extends Duration of Instrument Service, Warranties for New and Out-of-Production Models 
Unmatched Range of Service Offerings is Focused on Customers’ Long-term Success

プレス資料 2015-06-01

PDF PDF 25 Bytes
Techniques for Precise Power Measurements in the Field - Application Note 
This application note will discuss techniques for measuring average and peak power and the associated equipment options available for field testing.

アプリケーション・ノート 2015-05-22

PDF PDF 2.25 MB
Keysight M8190A 任意波形発生器 
より正確、忠実な信号生成に。バージョン 1.4

データシート 2015-05-08

Radar Development Using Model-Based Engineering 
This application note describes how SystemVue is well suited for use in model-based engineering. It is for system engineers, directors of engineering and people involved in the development of Radar.

アプリケーション・ノート 2015-04-14

PDF PDF 1.59 MB
Keysight Technologies 柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト 
柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト

アプリケーション・ノート 2015-03-06

Keysight Technologies WiGigテストのための完全かつ柔軟なソリューションの構築 
60 GHz通信における広帯域変調

アプリケーション・ノート 2015-02-25

Keysight Technologies 軍事通信システムの保守およびトラブルシューティングの効率化 
Keysight FieldFoxアナライザは、過酷な作業条件でも優れた耐久性が得られます。タスク指向のユーザーインタフェースを備えた動作モードにより、フィールドでの保守とトラブルシューティングにかかる時間を短縮できます。マイクロ波モデルは、日常的な測定から詳細なトラブルシューティングまで幅広いタスクを実行できます。

アプリケーション・ノート 2015-02-16

New Reference Solution Speeds Monitoring, Validation of Satellite Signals - Press Release 
The new Reference Solution enables the engineer to monitor large blocks of spectrum and perform precise digital modulation analysis validate satellite signal integrity.

プレス資料 2015-02-11

 
M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers 
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

技術概要 2015-02-10

PDF PDF 2.39 MB
Addressing the Challenges of High-Speed Digital I/O for Aerospace Defense – Application Note 
This application note will also discuss test challenges and commercial test solutions for fiber digital I/O technologies to help mitigate risk in upgrading to fiber-based technologies.

アプリケーション・ノート 2015-01-21

Keysight N8480シリーズ 熱電対パワー・センサ 
N8480シリーズ熱電対パワー・センサは、最も正確で信頼性の高いセンサです。EEPROMを内蔵し、周波数レンジとパワー・レンジが拡大されています。

データシート 2015-01-13

Transmit/Receive Module Test Platform (TRM-X) - Technical Overview 
The TRM-X Test Platform, measurement science expertise and systems when and where needed, provide the capability you need to deliver AESA radar; datalink; and satcom transmit/receive modules.

技術概要 2015-01-10

PDF PDF 1.83 MB
New Software Enables Capture, Analyzing Threats and Jamming Responses - Press Release  
The new 89600 VSA software's pulse analysis option (BHQ) is used in radar and electronic counter measure applications for capturing and analyzing threats and jamming responses.

プレス資料 2015-01-07

 
Keysight Technologies 航空宇宙/防衛アプリケーションでのRF干渉信号のストリーミング、解析、再生 

アプリケーション・ノート 2015-01-06

1 2 3 4 5 次へ