検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

軍事通信

現在および将来の任務の要件を満たすために、従来の多くの専用無線機に代わって、相互運用性を容易に確保できる互換性のあるソフトウェア定義デジタル・システムが用いられつつあります。これに応じて、測定ソリューションはこのような多機能の無線機をその全使用期間にわたってテストできる必要があります。FPGA 内部のダイナミック・プロービングからデジタル IF/IQ のテスト、製造テストからオペレーションのトラブルシューティングまで、Keysight はシステムの即応性の保証に寄与します。 ソフトウェア無線の測定ソリューション

主な製品 概要
  MXA シリーズ・シグナル・アナライザ 高速性と高性能に加えて、3種類のタイム・ゲーティング(ビデオ、LO、FFT)とさまざまな測定パーソナリティが用意されています。
  PSA シリーズ・スペクトラム・アナライザ 柔軟な復調と最大 80 MHz の瞬時帯域幅により、商用/専用の無線フォーマットの表示と解析を実行できます。
  89601 VSA ソフトウェア アナログ/デジタル変調をアナログまたはデジタル・フォーマットで復調します。一部の Keysight 測定器内部、および Keysight ADS ソフトウェアと MATLAB®で動作します。
  89604ディストーション・スイート・ソフトウェア AM-AM、AM-PM 歪み、デルタ EVM などの測定により、パワーアンプを評価します。
  89650S VSA バンドル PSA シリーズ・シグナル・アナライザと 89601A ソフトウェアの組み合わせて、3 Hz ~ 26.5 GHz の高度な RF/ 変調解析を実現します。
  N5110B Baseband Studioソフトウェア IQ 波形を捕捉/再生したり、89600 VSA ソフトウェアに送って詳細に評価できます。
  Advanced Design System ソフトウェア 通信システム用の複雑な高周波システム/回路デザインをすばやく作成します。Keysight コネクテッド・ソリューションを使えば、シミュレーションと実際の測定を結び付けることができます。
  E8267D PSG ベクトル信号発生器 複雑な波形、掃引、変調信号(AM、PM、OM、パルス)を大きい出力パワーと小さい位相雑音で作成できます。
  E4438C ベクトル信号発生器 校正済みのテスト信号を、ベースバンド、IF、6 GHz までの RF 周波数で作成できます。任意波形機能とリアルタイム I/Q 機能を備えています。
  MXG ベクトル信号発生器 リスト・モード機能で周波数/振幅/波形を変化させながら高速スイッチング信号を発生できます。
  E8663B アナログ信号発生器 複雑なアナログ変調信号(AM、PM、OM、パルス)を、優れたレベル確度、大きな出力パワー、小さな位相雑音で作成できます。
  N8241A 任意波形発生器 1 GHz の結合 IQ 帯域幅と 15 ビットの分解能をコンパクトな LXI 互換モジュールで同時に使用できます。
  PNA-X マイクロ波ネットワーク・アナライザ 26.5 GHz までのアンテナ、周波数コンバータ、アクティブ・デバイスの評価を、内蔵の第 2 信号源と周波数コンバイナで実行できます。
  PNA シリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ オプションの周波数オフセット・モードと校正済みコンバータ測定の追加により、ミキサやコンバータをテストできます。
  電源/電子負荷 DC 電源、DC 電子負荷、AC 電源/アナライザの強力な解析機能により測定を実行できます。
  デジタル・マルチメータ/電圧計 軍事通信テストのニーズに応じたあらゆる種類のデジタル・マルチメータ/電圧計が用意されています。
  周波数カウンタ Keysight の周波数カウンタは、GPIB 経由で最大 200回/s の測定速度により、さまざまな時間/周波数測定を実行できます。
  データ収集/システム・スイッチング Keysight のデータ収集ソリューションは、業界標準のソフトウェアとモジュラ・ハードウェアに基づいたもので、お客様の現在と将来のニーズに応えます。
  ファンクション/任意波形発生器 Keysight のファンクション・ジェネレータと任意波形発生器は、10 種類の標準波形と任意波形を発生できます。
  Keysight VXIbus 製品 Keysight の VXI 製品はフル機能の測定器品質モデルであり、テスト・コードの作成を容易にします。

MATLAB は The Math Works, Inc. の米国における登録商標です。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 70

並べ替え
RF Capture and Playback for Improved Communications Jamming - X-COM 
RF Capture and Playback Solutions for Improved Communications Jamming from X-COM and Keysight

ソリューション概要 2016-02-11

 
RF Signal Recording and Analysis - X-COM 
RF Capture and Storage Solutions and Spectrum Analysis Software from X-COM and Keysight

ソリューション概要 2016-02-11

 
N6854A Geolocation System - Configuration Guide 
Use this guide to configure a Keysight Geolocation system with the right capabilities to meet your specific requirements.

構成ガイド 2016-02-10

PDF PDF 2.60 MB
Keysight Technologies 雑音指数セレクションガイド 不確かさを最小限に 
セレクション・ガイド

セレクション・ガイド 2015-11-12

Keysight Technologies 衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション 
衛星のシグナルインテグリティーを検証するための高速で効率的なソリューション。大量のスペクトラムのモニター、正確なデジタル変調解析、構成の柔軟性の向上、サイズ/コストの削減を実現します

ブローシャ 2015-10-27

PDF PDF 1.46 MB
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

構成ガイド 2015-10-22

PDF PDF 2.43 MB
Keysight Technologies 広帯域レーダー/衛星通信測定用ソリューション 
広帯域オシロスコープを用いた62 GHzまでのX/Ku/Kaバンド・レーダおよび衛星通信トランスミッタ出力の直接測定/解析

アプリケーション・ノート 2015-09-01

Keysight M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、これまでのモジュール計測器にはないマイクロ波性能を備え、厳しいシステム要件にも対応しています。

ブローシャ 2015-07-29

PDF PDF 377 KB
Keysight Technologies M9018A PXIeシャーシ 18スロット、3U、8 GB/s 
Keysight M9018A PXIeシャーシは、優れた柔軟性、互換性、性能を提供します。16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとPXIeハイブリッド互換モジュールを混在して搭載できます。高度なPCIe®スイッチファブリックは、最高Gen 2の速度で動作し、ほとんどのPXIeコントローラで使用できます。このシャーシは、革新的な空冷設計により、ほとんどの場合、4Uのラックスペースに収納できます。最新の1Uラック・マウント・コンピューターと組み合わせることにより、わずか5Uのラックスペースで、高性能システムを構築できます。

データシート 2015-07-15

Extending the Life of Test Systems that Support Long-term Programs - Application Note 
As an original equipment manager (OEM), we offers efficient and effective alternatives that can extend the life of systems and ensure that the individual instruments are meeting their warranted spec.

アプリケーション・ノート 2015-06-12

Keysight Extends Duration of Instrument Service, Warranties for New and Out-of-Production Models 
Unmatched Range of Service Offerings is Focused on Customers’ Long-term Success

プレス資料 2015-06-01

PDF PDF 25 Bytes
Keysight Technologies EEsof EDAお客様サポート 
Keysight Technologiesのソリューションは、必ずお客様に満足いただけます。適切なソフトウェア、サポート、コンサルティング・ソリューションを提供し、お客様のエンジニアリングの生産性の向上、将来的な成功に貢献します。

ブローシャ 2015-03-26

PDF PDF 791 KB
Keysight Technologies 柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト 
柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト

アプリケーション・ノート 2015-03-06

Keysight Technologies 軍事通信システムの保守およびトラブルシューティングの効率化 
Keysight FieldFoxアナライザは、過酷な作業条件でも優れた耐久性が得られます。タスク指向のユーザーインタフェースを備えた動作モードにより、フィールドでの保守とトラブルシューティングにかかる時間を短縮できます。マイクロ波モデルは、日常的な測定から詳細なトラブルシューティングまで幅広いタスクを実行できます。

アプリケーション・ノート 2015-02-16

New Reference Solution Speeds Monitoring, Validation of Satellite Signals - Press Release 
The new Reference Solution enables the engineer to monitor large blocks of spectrum and perform precise digital modulation analysis validate satellite signal integrity.

プレス資料 2015-02-11

 
M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers 
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

技術概要 2015-02-10

PDF PDF 2.39 MB
Keysight N8480シリーズ 熱電対パワー・センサ 
N8480シリーズ熱電対パワー・センサは、最も正確で信頼性の高いセンサです。EEPROMを内蔵し、周波数レンジとパワー・レンジが拡大されています。

データシート 2015-01-13

New Software Enables Capture, Analyzing Threats and Jamming Responses - Press Release  
The new 89600 VSA software's pulse analysis option (BHQ) is used in radar and electronic counter measure applications for capturing and analyzing threats and jamming responses.

プレス資料 2015-01-07

 
Keysight Technologies ディジタルRF受信機デザインのテストおよびトラブルシューティング 
本アプリケーション・ノートでは、ディジタルRFセルラ・システムで用いられるディジタルRF通信受信機を中心に、ディジタルRF通信受信機のテストとトラブルシューティングに関係する基本測定原理について説明...

アプリケーション・ノート 2014-12-25

Keysight Technologies M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、キーサイトのマイクロ波測定 の専門知識をモジュール型計測器として実現したものです

データシート 2014-11-12

Keysight N1913A/N1914A EPMシリーズ パワー・メータEシリーズ/8480シリーズ/N8480シリーズパワー・センサ 
Keysight N1913A/N1914A EPMシリーズ パワー・メータEシリーズ/8480シリーズ/N8480シリーズパワー・センサ

データシート 2014-10-31

Keysight Technologies SystemVueを使用したフレキシブルOFDM信号の作成 
基本ベクトル信号解析(オプション200)は、89600 VSAソフトウェアを構成するツールやユーザ・インタフェースからなり、今日のIQ信号のあらゆる側面をタイム・ドメイン、周波数ドメイン、変調ドメインで表示して解析することができます。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

周波数/タイム・ドメインにおける周波数安定度の解析 
このアプリケーション・ノートでは、実用的かつコスト・パフォーマンスの高いソリューションを紹介し、両方の手法について解説します。タイム・ドメインの考え方が初めての方のために、2つの周波数‐時間変換法も解説します。

アプリケーション・ノート 2014-09-29

Microwave Frequency Up-Converters Extend Signal Simulation to 40 GHz – Synopsis 
Microwave frequency up-converters extend signal simulation to 40 GHz from Synopsis and Keysight

ソリューション概要 2014-08-04

 
High performance Digitizers for RF Wideband Aerospace/Defense Measurements – Guzik Test & Measuremen 
High performance Digitizers for RF Wideband Aerospace/Defense Measurements from Guzik Test & Measurement and Keysight

ソリューション概要 2014-08-04

 

1 2 3 次へ