Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Military Communications

To meet present and future mission requirements, the countless unique radios of the past are giving way to compatible, multi-mode or software-defined digital systems that ensure easy interoperability. To keep pace, measurement solutions must be able to test these versatile radios throughout their lifecycles. From dynamic probing inside an FPGA to testing RF, IF and IQ, from design simulation to operational troubleshooting, we can help you ensure system readiness.

Explore os vídeos do YouTube 

  • no image available Radio Test Solution 
    no image available

    Radio Test Solution

    Used to test AM/FM, APCO P25, TETRA, DMR, dPMR, ARIB Tx and Rx RF/audio quality measurements from 10 Hz to 27 GHz in PXIe open modular architecture.

  • Arbitrary Waveform Generators 

    Arbitrary Waveform Generators

    Keysight arbitrary waveform generators provides both wide bandwidth and outstanding signal quality to fit your electronic testing needs.

  • SystemVue ESL Software 

    SystemVue ESL Software

    EDA environment for electronic system-level (ESL) design that enables system architects and algorithm developers to innovate the physical layer (PHY) of next-generation wireless and aerospace/defense communications systems

  • no image available Analisadores de Espectro (Analisadores de Sinais) 
    no image available

    Analisadores de Espectro (Analisadores de Sinais)

    Visão geral: Analisador de espectro de RF & Micro-onda (Analisador de sinal RF), produtos de até 325 GHz, de bancada ou de mão. Escolha um Analisador de sinal ou espectral para medir frequência, amplitude, modulação para celular, conectividade wirele

  • Agilent 16902B 6-slot modular logic analyzer mainframe 16902B Modular Logic Analysis System 
    Agilent 16902B 6-slot modular logic analyzer mainframe

    16902B Modular Logic Analysis System

    A modular, fully coustomizable 6-slot logic analysis system...

  • L4610A PRM-34B Handheld Radio Test Set for Tactical Radios L4610A PRM-34B Conjunto de teste de rádio portátil para rádios táticos 
    L4610A PRM-34B Handheld Radio Test Set for Tactical Radios

    L4610A PRM-34B Conjunto de teste de rádio portátil para rádios táticos

    O conjunto de teste de rádio portátil para rádios táticos PRM-34B L4610A atende e excede todos as especificações AN/PRM-34. 85% menor, 80% mais leve, 75% mais rápido e muito mais fácil de usar.

  • MATLAB Software MATLAB Software 
    MATLAB Software

    MATLAB Software

    N6171A MATLAB is available directly from Keysight to extend the capabilities of Keysight signal analyzers and generators to make custom measurements, analyze and visualize data, create arbitrary waveforms, control instruments and build test systems.

  • AWG 81180 81180B Gerador de formas de onda arbitrárias, 4,6 Gsa/s 
    AWG 81180

    81180B Gerador de formas de onda arbitrárias, 4,6 Gsa/s

    O gerador de formas de onda arbitrárias 81180B da Keysight combina sinais de alta qualidade até 1,5 GHz de frequência e resolução vertical de 12 bits para sinais complexos do mundo real.

  • M8190A M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s 
    M8190A

    M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

    O gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) M8190A é fonte de grande fidelidade, oferecendo alta resolução e ampla largura de banda, simultaneamente.

  • 8990B Peak Power Analyzer 8990B Analisador de potência de pico 
    8990B Peak Power Analyzer

    8990B Analisador de potência de pico

    O analisador de potência de pico 8990B proporciona caracterização completa e precisa de sinais pulsados complexos.

  • M8190A M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A 
    M8190A

    M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A

    M8192A synchronization Module for up to 6x M8190A Arbitrary Waveform Generator units

  • no image available N5245A Analisador de Redes de Micro-ondas PNA-X, 50 GHz 
    no image available

    N5245A Analisador de Redes de Micro-ondas PNA-X, 50 GHz

    10 MHz to 50 GHz, 2 and 4 ports, one or two sources, source and receiver attenuators, bias-tees, internal combiner, switches, pulse generators/modulators, and noise figure, for most advanced and flexible high-performance device characterization.

  • no image available E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz 
    no image available

    E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz

    The E8663D is a high-performance analog signal generator with high output power, low phase noise, and tunes over a frequency range from 100 kHz to 9 GHz for radar systems, satellite evaluation, and when a low noise local oscillator is required.

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz 
    no image available

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz

    O N9030A é um analisador de sinais PXA de alta performance; 3 Hz até 50 GHz, mais de 325 GHz com mixagem externa. O PXA tem o melhor desempenho, largura de banda de 160 MHz e a maior faixa dinâmica para aplicações exigentes.

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 
    no image available

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    E8267D PSG integrated high-performance microwave vector signal generators offer frequency from 250 kHz to 44 GHz (extendable to 500 GHz) for design and manufacturing in aerospace defense, satellite communications, and broadband wireless.

  • no image available Analisadores de RF e Micro-ondas de Mão FieldFox 
    no image available

    Analisadores de RF e Micro-ondas de Mão FieldFox

    Visão geral: Os analisadores de RF e micro-ondas de mão FieldFox são portáteis, robustos, flexíveis e leves. Disponível como analisador vetorial de rede, testador de cabos e antenas, analisador de espectro ou analisador combinado com todas as opções.

  • no image available Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG) 
    no image available

    Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)

    Visão geral: Geradores de sinal da Série X; simples e preciso MXG RF analógico e vetorial; eficiente em custo EXG RF analógico e vetorial; de primeira geração MXG micro-ondas, analógico e vetorial também disponíveis; comunicação celular para radar.

  • no image available Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz 
    no image available

    Analisadores de Rede PNA, 300 kHz e 1,1 THz

    PNA-L is a general-purpose network analyzer, PNA is the highest performing suitable for passive and active device test, and PNA-X is Keysight's most advanced and flexible enabling linear and nonlinear device characterization in a single instrument.

  • no image available Solução de rede sem fio Nemo 
    no image available

    Solução de rede sem fio Nemo

    Cutting-edge network RF measurement and analytics solutions under the Nemo brand; applicable to a wide range of customers including mobile operators, network equipment manufacturers, service contractors and regulatory bodies.

  • no image available Propsim Channel Emulation MANET & Tactical Radio Testing 
    no image available

    Propsim Channel Emulation MANET & Tactical Radio Testing

    Verify the performance of Mobile Ad-hoc Networks in a lab under real-world radio propagation conditions

  • no image available Propsim Channel Emulation Aerospace Testing 
    no image available

    Propsim Channel Emulation Aerospace Testing

    Realistic real-time propagation environments for aerospace, satellite and airborne radio link testing

  • no image available PXI Signal Generator (Signal Sources) 
    no image available

    PXI Signal Generator (Signal Sources)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing

  • no image available Software VSA 89600 
    no image available

    Software VSA 89600

    89600 VSA software measures RF & vector modulation qualities of digitally modulated signals. Use vector signal analyzer software in R&D to troubleshoot over 75 different standards and vector modulation formats.

  • no image available Osciloscópio Infiniium da série 90000X 
    no image available

    Osciloscópio Infiniium da série 90000X

    Visão geral: osciloscópios de laboratório em tempo real, de 16 GHz a 33 GHz, com até 2 Gpts de memória, a maior precisão de medição em tempo real da indústria, o único sistema de medições de osciloscópio de 30 GHz da indústria.

  • Advanced Design System (ADS) 

    Advanced Design System (ADS)

    The industry’s leading RF, microwave & high speed digital electronic design automation software for wireless communications & networking, aerospace & defense, and signal integrity applications.

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.

  • no image available Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais) 
    no image available

    Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing