Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Avionics, Guidance, Navigation & GPS

Every day around the world, commercial travelers and military personnel depend on the accuracy and reliability of avionics, guidance, navigation and GPS systems. Whether you´re testing to achieve regulatory certification or meet demanding system specifications, solutions from Keysight enable extensive testing of the systems that ensure safe, successful journeys.

Explore os vídeos do YouTube 

  • no image available N9912A Analisador de RF de Mão FieldFox, 4 GHz e 6 GHz 
    no image available

    N9912A Analisador de RF de Mão FieldFox, 4 GHz e 6 GHz

    O N9912A é um analisador portátil, alimentado por bateria, que inclui testador de cabos, antenas e de distância à falha, medidor de potência, voltímetro vetorial com 1 canal e analisador vetorial de redes de transmissão e reflexão, e de espectro.

  • MATLAB Software MATLAB Software 
    MATLAB Software

    MATLAB Software

    N6171A MATLAB is available directly from Keysight to extend the capabilities of Keysight signal analyzers and generators to make custom measurements, analyze and visualize data, create arbitrary waveforms, control instruments and build test systems.

  • M8190A M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s 
    M8190A

    M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

    O gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) M8190A é fonte de grande fidelidade, oferecendo alta resolução e ampla largura de banda, simultaneamente.

  • 8990B Peak Power Analyzer 8990B Analisador de potência de pico 
    8990B Peak Power Analyzer

    8990B Analisador de potência de pico

    O analisador de potência de pico 8990B proporciona caracterização completa e precisa de sinais pulsados complexos.

  • M8190A M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A 
    M8190A

    M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A

    M8192A synchronization Module for up to 6x M8190A Arbitrary Waveform Generator units

  • no image available E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz 
    no image available

    E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz

    The E8663D is a high-performance analog signal generator with high output power, low phase noise, and tunes over a frequency range from 100 kHz to 9 GHz for radar systems, satellite evaluation, and when a low noise local oscillator is required.

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz 
    no image available

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz

    O N9030A é um analisador de sinais PXA de alta performance; 3 Hz até 50 GHz, mais de 325 GHz com mixagem externa. O PXA tem o melhor desempenho, largura de banda de 160 MHz e a maior faixa dinâmica para aplicações exigentes.

  • no image available E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz 
    no image available

    E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz

    E8257D PSG analog signal generators deliver industry-leading output power, level accuracy, and phase noise, with frequency from 100 kHz to 67 GHz (extendable to 500 GHz) for testing advanced RF & microwave radar, communications, and control systems.

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 
    no image available

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    E8267D PSG integrated high-performance microwave vector signal generators offer frequency from 250 kHz to 44 GHz (extendable to 500 GHz) for design and manufacturing in aerospace defense, satellite communications, and broadband wireless.

  • no image available Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG) 
    no image available

    Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)

    Visão geral: Geradores de sinal da Série X; simples e preciso MXG RF analógico e vetorial; eficiente em custo EXG RF analógico e vetorial; de primeira geração MXG micro-ondas, analógico e vetorial também disponíveis; comunicação celular para radar.

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.

  • no image available Software VSA 89600 
    no image available

    Software VSA 89600

    89600 VSA software measures RF & vector modulation qualities of digitally modulated signals. Use vector signal analyzer software in R&D to troubleshoot over 75 different standards and vector modulation formats.