検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空電子工学/誘導/航法/GPS

世界中で毎日、民間の旅行者や軍関係者が、航空電子工学/誘導/航法/GPS システムの正確さと信頼性に依存しています。規制認証の取得のためのテストでも、厳しいシステム仕様への適合テストでも、Keysight の航空電子工学/航法ソリューションを使用すると、安全で正常な航行を保証する徹底したテストが可能です。

主な製品 概要
  N9340Aハンドヘルド RF スペクトラム・アナライザ インストール/メンテナンス、スペクトラム・モニタ、オンサイト修理などの現場で優れた性能を発揮します。
  Keysight CSA スペクトラム・アナライザ 自動周波数/タイム・ドメイン解析と AM/FM 復調機能を、ポータブルなバッテリ駆動測定器で実現しています。
  PSA シリーズ・スペクトラム・アナライザ 雑音指数、位相雑音などの柔軟な復調/測定パーソナリティにより、無線信号を特性評価できます。
  MXG RF 信号発生器 次世代の信号/スペクトラム解析により、高速性と高性能を両立させます。
  ESG Vector Signal Generator GPS テスト信号や任意波形など、ベースバンドから 6 GHz までの校正済みテスト信号を発生します。
  MXG RF 信号発生器 スループットの向上、テスト歩留まりの改善、アップタイムの増加により、製造テストの問題に対応します。
  PNA シリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ 高速性と高精度の組合わせにより、300 kHz~110 GHz のコンポーネント・テストの問題に対応します。
  電源/電子負荷 DC 電源、DC 電子負荷、AC 電源/アナライザの強力な解析機能により測定を実行できます。
  デジタル・マルチメータ/電圧計 軍事通信テストのニーズに応じたあらゆる種類のデジタル・マルチメータ/電圧計が用意されています。
  周波数カウンタ Keysight の周波数カウンタは、GPIB 経由で最大 200 回/s の測定速度により、さまざまな時間/周波数測定を実行できます。
  データ収集/システム・スイッチング Keysight のデータ収集ソリューションは、業界標準のソフトウェアとモジュラ・ハードウェアに基づいたもので、お客様の現在と将来のニーズに応えます。
  ファンクション/任意波形発生器 Keysight のファンクション・ジェネレータと任意波形発生器は、10 種類の標準波形と任意波形を発生できます。
  Keysight VXIbus 製品 Keysight の VXI 製品はフル機能の測定器品質モデルであり、テスト・コードの作成を容易にします。

YouTubeビデオを見る