Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

ATE Applications

Your test system architecture should give you choices. Its range of possibilities should fit your requirements, preferences and existing test assets ― instrumentation, software and I/O ― now and in the future. That´s the power of Keysight Open, a combination of proven standards and time-saving tools for test automation. From LAN and Web to LXI-based synthetic instruments, our approach to ATE is designed to maximize system longevity and productivity.

Explore os vídeos do YouTube 

  • no image available Aerospace & Defense ATE Systems and Services 
    no image available

    Aerospace & Defense ATE Systems and Services

    You can benefit from applying the expertise of the world leader in measurement science and test applications to your Automated Test Equipment (ATE) needs.

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz 
    no image available

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz

    O N9030A é um analisador de sinais PXA de alta performance; 3 Hz até 50 GHz, mais de 325 GHz com mixagem externa. O PXA tem o melhor desempenho, largura de banda de 160 MHz e a maior faixa dinâmica para aplicações exigentes.

  • no image available Synthetic Instruments 
    no image available

    Synthetic Instruments

    Highest-performing LAN-based, modular hardware and software test modules that link together to emulate standard test instruments in a new, compact form factor

  • no image available Digitalizadores de alta velocidade 
    no image available

    Digitalizadores de alta velocidade

    Visão geral: Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight foram desenvolvidos para oferecer fidelidade de sinal para sinais de alta frequência. Digitalizadores com integração de circuitos em larga escalam taxas de amostragem de alta velocidade.

  • Arbitrary Waveform Generators 

    Arbitrary Waveform Generators

    Keysight arbitrary waveform generators provides both wide bandwidth and outstanding signal quality to fit your electronic testing needs.

  • no image available Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade 
    no image available

    Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade

    Visão geral: Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight oferecem os recursos de "osciloscópio no PC" mais densos e rápidos com vários canais. Os sistemas de aquisição de dados são soluções de bancada independentes para aquisição de dados.

  • U1050A Time-to-Digital Converter U1050A Conversor tempo-digital CompactPCI com 12 canais Acqiris 
    U1050A Time-to-Digital Converter

    U1050A Conversor tempo-digital CompactPCI com 12 canais Acqiris

    Conversor tempo-digital (TDC) | TDC com 12 canais, parada única, com resolução de tempo de 5 ps ou 50 ps e alcance de aquisição de até 20 s

  • Z2090B-170 Pulse Analyzer System Z2090B-170 Sistema analisador de pulsos 
    Z2090B-170 Pulse Analyzer System

    Z2090B-170 Sistema analisador de pulsos

    Faça análises com alta velocidade e resolução de intervalos de tempo e de modulação extensiva de RADAR até a frequência de 18 GHz com rendimento de 25 M eventos/s e resolução de 50 ps.

  • MATLAB Software MATLAB Software 
    MATLAB Software

    MATLAB Software

    N6171A MATLAB is available directly from Keysight to extend the capabilities of Keysight signal analyzers and generators to make custom measurements, analyze and visualize data, create arbitrary waveforms, control instruments and build test systems.

  • M8190A M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s 
    M8190A

    M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

    O gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) M8190A é fonte de grande fidelidade, oferecendo alta resolução e ampla largura de banda, simultaneamente.

  • 8990B Peak Power Analyzer 8990B Analisador de potência de pico 
    8990B Peak Power Analyzer

    8990B Analisador de potência de pico

    O analisador de potência de pico 8990B proporciona caracterização completa e precisa de sinais pulsados complexos.

  • M8190A M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A 
    M8190A

    M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A

    M8192A synchronization Module for up to 6x M8190A Arbitrary Waveform Generator units

  • no image available E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz 
    no image available

    E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz

    The E8663D is a high-performance analog signal generator with high output power, low phase noise, and tunes over a frequency range from 100 kHz to 9 GHz for radar systems, satellite evaluation, and when a low noise local oscillator is required.

  • no image available E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz 
    no image available

    E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz

    E8257D PSG analog signal generators deliver industry-leading output power, level accuracy, and phase noise, with frequency from 100 kHz to 67 GHz (extendable to 500 GHz) for testing advanced RF & microwave radar, communications, and control systems.

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 
    no image available

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    E8267D PSG integrated high-performance microwave vector signal generators offer frequency from 250 kHz to 44 GHz (extendable to 500 GHz) for design and manufacturing in aerospace defense, satellite communications, and broadband wireless.

  • no image available Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG) 
    no image available

    Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)

    Visão geral: Geradores de sinal da Série X; simples e preciso MXG RF analógico e vetorial; eficiente em custo EXG RF analógico e vetorial; de primeira geração MXG micro-ondas, analógico e vetorial também disponíveis; comunicação celular para radar.

  • no image available Software VSA 89600 
    no image available

    Software VSA 89600

    89600 VSA software measures RF & vector modulation qualities of digitally modulated signals. Use vector signal analyzer software in R&D to troubleshoot over 75 different standards and vector modulation formats.

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.