検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ATE アプリケーション

テスト・システムのアーキテクチャは、選択肢の広いものでなければなりません。可能なシステムの範囲が、現在および将来にわたって、要件と好みと既存のテスト資産(測定器、ソフトウェア、I/O)に適合する必要があります。Keysight Open の強みはそこにあります。これはテスト自動化のための実証済みの規格と時間節約ツールを組み合わせたものです。LAN/Web から LXI ベースのシンセティック測定器まで、Keysight の ATE 製品はシステムの寿命を最大化することを目標に設計されています。

主な製品 概要
  シンセティック測定器 LXI の利点を活かした柔軟なアーキテクチャにより、ATS の寿命を延ばし、ライフタイム・コストを削減します。
  Keysight Open コストパフォーマンスの高いテスト・ソリューションを短時間で作成し、思い通りのテストを実現できます。
  Keysight LXI 測定器 実証済みの規格に基づいたアーキテクチャにより、テスト・システムの作成と構成変更を高速かつ効率的でコストパフォーマンスの高い方法により実現できます。
  MXA シリーズ・シグナル・アナライザ 性能を犠牲にせずに、他のシグナル・アナライザに比べて 30~300% 高速な測定を実現します。
  PSA シリーズ・スペクトラム・アナライザ 8566/8568/856x アナライザとのコード互換性により、テスト・システムを容易に新機能でアップデートできます。
  MXG RF 信号発生器 スループットの向上、テスト歩留まりの向上、アップタイムの増加により、製造テストの問題に対応します。
  ENA シリーズ RF ネットワーク・アナライザ 基本的な低コストの S パラメータ測定から高度なマルチポート/平衡測定までのアプリケーションに対応します。
  PNA シリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ PNA-X アナライザと PNA-L アナライザのコード互換性により、研究開発から製造までテスト・システム・ソフトウェアを共用できます。
  Virtual Rack 7.8 対話的な方法で柔軟なシステム・フレームワークを作成することにより、システムのインテグレーション、自動化、メンテナンス、改良が容易です。
  電源/電子負荷 DC 電源、DC 電子負荷、AC 電源/アナライザの強力な解析機能により測定を実行できます。
  デジタル・マルチメータ/電圧計 軍事通信テストのニーズに応じたあらゆる種類のデジタル・マルチメータ/電圧計が用意されています。
  周波数カウンタ Keysight の周波数カウンタは、GPIB 経由で最大 200 回/s の測定速度により、さまざまな時間/周波数測定を実行できます。
  データ収集/システム・スイッチング Keysight のデータ収集ソリューションは、業界標準のソフトウェアとモジュラ・ハードウェアに基づいたもので、お客様の現在と将来のニーズに応えます。
  ファンクション/任意波形発生器 Keysight のファンクション・ジェネレータと任意波形発生器は、10 種類の標準波形と任意波形を発生できます。
  Keysight VXIbus 製品 Keysight の VXI 製品でフル機能の測定器品質モデルであり、テスト・コードの作成が容易です。
  自動テスト・システム/サービス Keysight の RF/マイクロ波測定システム、スイッチ・マトリクス、カスタム・システム開発

YouTubeビデオを見る 

絞込み

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 58

並べ替え
Keysight Technologies 雑音指数セレクションガイド 不確かさを最小限に 
セレクション・ガイド

セレクション・ガイド 2015-11-12

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

構成ガイド 2015-10-22

PDF PDF 2.43 MB
Keysight M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、これまでのモジュール計測器にはないマイクロ波性能を備え、厳しいシステム要件にも対応しています。

ブローシャ 2015-07-29

PDF PDF 377 KB
Keysight Technologies M9018A PXIeシャーシ 18スロット、3U、8 GB/s 
Keysight M9018A PXIeシャーシは、優れた柔軟性、互換性、性能を提供します。16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとPXIeハイブリッド互換モジュールを混在して搭載できます。高度なPCIe®スイッチファブリックは、最高Gen 2の速度で動作し、ほとんどのPXIeコントローラで使用できます。このシャーシは、革新的な空冷設計により、ほとんどの場合、4Uのラックスペースに収納できます。最新の1Uラック・マウント・コンピューターと組み合わせることにより、わずか5Uのラックスペースで、高性能システムを構築できます。

データシート 2015-07-15

Extending the Life of Test Systems that Support Long-term Programs - Application Note 
As an original equipment manager (OEM), we offers efficient and effective alternatives that can extend the life of systems and ensure that the individual instruments are meeting their warranted spec.

アプリケーション・ノート 2015-06-12

Keysight Extends Duration of Instrument Service, Warranties for New and Out-of-Production Models 
Unmatched Range of Service Offerings is Focused on Customers’ Long-term Success

プレス資料 2015-06-01

PDF PDF 25 Bytes
Keysight Technologies 柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト 
柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト

アプリケーション・ノート 2015-03-06

Keysight Technologies 軍事通信システムの保守およびトラブルシューティングの効率化 
Keysight FieldFoxアナライザは、過酷な作業条件でも優れた耐久性が得られます。タスク指向のユーザーインタフェースを備えた動作モードにより、フィールドでの保守とトラブルシューティングにかかる時間を短縮できます。マイクロ波モデルは、日常的な測定から詳細なトラブルシューティングまで幅広いタスクを実行できます。

アプリケーション・ノート 2015-02-16

New Reference Solution Speeds Monitoring, Validation of Satellite Signals - Press Release 
The new Reference Solution enables the engineer to monitor large blocks of spectrum and perform precise digital modulation analysis validate satellite signal integrity.

プレス資料 2015-02-11

 
In-Circuit Test Suite - Brochure 
Latest board and functional test solutions to help electronics manufacturers achieve better product quality withmore comprehensive test coverage.

ブローシャ 2015-02-01

PDF PDF 10.42 MB
Transmit/Receive Module Test Platform (TRM-X) - Technical Overview 
The TRM-X Test Platform, measurement science expertise and systems when and where needed, provide the capability you need to deliver AESA radar; datalink; and satcom transmit/receive modules.

技術概要 2015-01-10

PDF PDF 1.83 MB
New Software Enables Capture, Analyzing Threats and Jamming Responses - Press Release  
The new 89600 VSA software's pulse analysis option (BHQ) is used in radar and electronic counter measure applications for capturing and analyzing threats and jamming responses.

プレス資料 2015-01-07

 
Keysight Technologies RF/マイクロ波テストシステムのテスト品質向上のための6ヒント 
RF/マイクロ波テスト・システムを構築する際には、性能、スピード、再現性という普遍的な3つの要素が互いに関連し合います。このアプリケーション・ノートでは、このようなトレードオフを解決するための6つのヒントを提供します。

アプリケーション・ノート 2014-12-02

Keysight Technologies M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、キーサイトのマイクロ波測定 の専門知識をモジュール型計測器として実現したものです

データシート 2014-11-12

周波数/タイム・ドメインにおける周波数安定度の解析 
このアプリケーション・ノートでは、実用的かつコスト・パフォーマンスの高いソリューションを紹介し、両方の手法について解説します。タイム・ドメインの考え方が初めての方のために、2つの周波数‐時間変換法も解説します。

アプリケーション・ノート 2014-09-29

Using RF Recording Techniques to Resolve Interference Problems - Application Note 
This application note looks at functionality that is crucial to today’s commercial wireless and EW applications where interference-related issues are highly problematic.

アプリケーション・ノート 2014-08-03

PDF PDF 1.96 MB
Test Instrument Emulator - WinSoft 
Test Instrument Emulation Solution from WinSoft and Keysight.

ソリューション概要 2014-05-14

 
RF Test Solutions – WinSoft 
Military and Commercial RF Test Solutions from WinSoft and Keysight.

ソリューション概要 2014-05-14

 
S-Parameter Measurements on Multiport Devices – In-Phase Technologies 
S-Parameter Measurements on Multiport Devices from In-Phase Technologies and Keysight

ソリューション概要 2014-04-30

 
COTS-Based Functional ATE – G Systems - Solution Brief 
Commercial-off-the-Shelf (COTS) based Automated Functional Test Solutions from G Systems and Keysight.

ソリューション概要 2014-04-29

 
Keysight EPM/EPM-Pシリーズ パワー・メータEシリーズ パワー・センサ 
EPM-Pシリーズ パワー・メータでは、ピーク、ピーク対アベレージ比、アベレージ、タイムゲーティッド・パワー測定が可能です

構成ガイド 2014-04-10

Aerospace/Defense RF Coaxial Cable Test - Beta LaserMike 
Aerospace/Defense RF Coaxial Cable Test from Beta LaserMike and Keysight.

ソリューション概要 2014-04-09

 
Phase Noise Measurement Solutions - Selection Guide 
This selection guide will discuss and compare Keysight's most common phase noise measurement techniques -- direct spectrum, phase detector, two-channel cross correlation, including selection tips.

セレクション・ガイド 2013-07-31

PDF PDF 5.43 MB
Achieving High-Quality Microwave Measurements with the Right Test Accessories - Application Note 
With high-performance instrumentation and accessories pushing the envelope of advanced high-frequency applications, it is now more crucial than ever for engineers to select the right test accessories.

アプリケーション・ノート 2013-03-06

PDF PDF 1.12 MB
Understanding Phase Noise Needs and Choices in Signal Generation  
This application note reviews the fundamentals of phase noise and takes a closer look at architectural choices and the effects of various functionality alternatives.

アプリケーション・ノート 2013-01-14

PDF PDF 468 KB

1 2 3 次へ