Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Signals Intelligence (SIGINT)

Ever-faster growth in the types and varieties of wireless technologies poses an escalating challenge for intelligence and homeland-security agencies. Whether the mission is intercept and collect, detect and eradicate, monitor and track, or trend and analyze, our diverse technology base and deep familiarity with wireless communications ― gives you an edge that increases the probability of earlier detection, assessment and response.

Keysight solutions for signals intelligence include signal, intercept and collection systems, frequency management tools and high end test equipment for developers of signals intelligence systems.
 

Explore os vídeos do YouTube 

  • no image available N6841A Sensor de RF 
    no image available

    N6841A Sensor de RF

    The Keysight N6841A RF Sensor is an extremely cost effective device housed in a weatherproof enclosure that can be remotely deployed to provide close-proximity signal monitoring and detection.

  • MATLAB Software MATLAB Software 
    MATLAB Software

    MATLAB Software

    N6171A MATLAB is available directly from Keysight to extend the capabilities of Keysight signal analyzers and generators to make custom measurements, analyze and visualize data, create arbitrary waveforms, control instruments and build test systems.

  • M8190A M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s 
    M8190A

    M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

    O gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) M8190A é fonte de grande fidelidade, oferecendo alta resolução e ampla largura de banda, simultaneamente.

  • 8990B Peak Power Analyzer 8990B Analisador de potência de pico 
    8990B Peak Power Analyzer

    8990B Analisador de potência de pico

    O analisador de potência de pico 8990B proporciona caracterização completa e precisa de sinais pulsados complexos.

  • M8190A M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A 
    M8190A

    M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A

    M8192A synchronization Module for up to 6x M8190A Arbitrary Waveform Generator units

  • no image available N5106A Gerador de Banda-base e Emulador de Canais PXB 
    no image available

    N5106A Gerador de Banda-base e Emulador de Canais PXB

    O gerador de banda-base e emulador de canais PXB N5106A oferece casos de teste/validação de designs personalizados, uma ampla gama de parâmetros de teste, simulação de propagação de sinais em ambientes com emulação de canais em tempo real.

  • no image available N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz 
    no image available

    N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz

    O N9030A é um analisador de sinais PXA de alta performance; 3 Hz até 50 GHz, mais de 325 GHz com mixagem externa. O PXA tem o melhor desempenho, largura de banda de 160 MHz e a maior faixa dinâmica para aplicações exigentes.

  • no image available N9340B Analisador de Espectro de RF de Mão (HSA), 3 GHz 
    no image available

    N9340B Analisador de Espectro de RF de Mão (HSA), 3 GHz

    O analisador de espectros de mão (HSA) N9340B de 3 GHz tem recursos poderosos para aplicações em campo, desempenho superior para garantir confiança nos testes em campo e usabilidade excepcional para aumentar a produtividade em campo.

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 
    no image available

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    E8267D PSG integrated high-performance microwave vector signal generators offer frequency from 250 kHz to 44 GHz (extendable to 500 GHz) for design and manufacturing in aerospace defense, satellite communications, and broadband wireless.

  • no image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 
    no image available

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    The N9020A MXA is a flexible signal analyzer; 10 Hz up to 26.5 GHz with up to 160 MHz analysis bandwidth. MXA addresses testing of multiple wireless formats and devices with built-in applications and is designed to accelerate product development.

  • N6030A Arbitrary Waveform Generator N6030A Arbitrary Waveform Generator, 15-Bit, 1.25 GS/s 
    N6030A Arbitrary Waveform Generator

    N6030A Arbitrary Waveform Generator, 15-Bit, 1.25 GS/s

    Keysight's N6030A arbitrary waveform generator delivers unprecedented performance for creation of complex wideband waveforms

  • Agilent N8241A Photo N8241A Arbitrary Waveform Generator Synthetic Instrument Module, 15-Bit, 1.25 GS/s or 625 MS/s 
    Agilent N8241A Photo

    N8241A Arbitrary Waveform Generator Synthetic Instrument Module, 15-Bit, 1.25 GS/s or 625 MS/s

    Keysight's N8241A arbitrary waveform generator (AWG) is a synthetic instrument (SI) module that combines unprecedented performance with unsurpassed flexibility.

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.

  • Arbitrary Waveform Generators 

    Arbitrary Waveform Generators

    Keysight arbitrary waveform generators provides both wide bandwidth and outstanding signal quality to fit your electronic testing needs.

  • no image available Digitalizadores de alta velocidade 
    no image available

    Digitalizadores de alta velocidade

    Visão geral: Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight foram desenvolvidos para oferecer fidelidade de sinal para sinais de alta frequência. Digitalizadores com integração de circuitos em larga escalam taxas de amostragem de alta velocidade.

  • no image available Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade 
    no image available

    Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade

    Visão geral: Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight oferecem os recursos de "osciloscópio no PC" mais densos e rápidos com vários canais. Os sistemas de aquisição de dados são soluções de bancada independentes para aquisição de dados.

  • no image available Osciloscópio Infiniium da série 90000X 
    no image available

    Osciloscópio Infiniium da série 90000X

    Visão geral: osciloscópios de laboratório em tempo real, de 16 GHz a 33 GHz, com até 2 Gpts de memória, a maior precisão de medição em tempo real da indústria, o único sistema de medições de osciloscópio de 30 GHz da indústria.

  • no image available Software VSA 89600 
    no image available

    Software VSA 89600

    89600 VSA software measures RF & vector modulation qualities of digitally modulated signals. Use vector signal analyzer software in R&D to troubleshoot over 75 different standards and vector modulation formats.

  • no image available Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG) 
    no image available

    Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)

    Visão geral: Geradores de sinal da Série X; simples e preciso MXG RF analógico e vetorial; eficiente em custo EXG RF analógico e vetorial; de primeira geração MXG micro-ondas, analógico e vetorial também disponíveis; comunicação celular para radar.