検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シグナル・インテリジェンス(SIGINT)

さまざまな無線テクノロジーの急速な進化によって、情報機関や防衛機関は新たな問題への対応を求められています。傍受/収集、検波/除去、モニタ/トラッキング、トレンド/解析など、目的が何であっても、無線通信に関する豊富な経験に基づいて構築されたKeysightのさまざまなテクノロジーを利用すれば、より早く信号を検出し、評価し、対応することができるようになります。

シグナル・インテリジェンスに関するKeysightソリューションには、信号傍受/収集システム、周波数管理ツールがあります。また、シグナル・インテリジェンス・システムの開発者向けの高性能テスト機器も提供しています。

YouTubeビデオを見る 

1-13 / 13

並べ替え
Keysight Technologies スペクトラム解析の基礎 
本アプリケーション・ノートでは、掃引同調スーパーヘテロダイン・スペクトラム・アナライザの基礎と、最新のスペクトラム・アナライザの機能について説明しています。

アプリケーション・ノート 2016-05-02

N6854A Geolocation System - Configuration Guide 
Use this guide to configure a Keysight Geolocation system with the right capabilities to meet your specific requirements.

構成ガイド 2016-02-10

PDF PDF 2.60 MB
Keysight Technologies 雑音指数セレクションガイド 不確かさを最小限に 
セレクション・ガイド

セレクション・ガイド 2015-11-12

N6829BS Snapshot Radio Software Application 
This brochure describes the features of the Signal Snapshot File with Radio features software. It plays and demodulates signal data files that have been recorded with E3238S or N6820E software.

ブローシャ 2015-03-05

PDF PDF 305 KB
RF Emissions Testing – EMSEC Solutions Inc. (ESI) 
RF Emissions Testing Solution from ESI and Keysight.

ソリューション概要 2014-04-16

 
E3238S Configuration, Performance and Reference Guide 

構成ガイド 2010-07-22

PDF PDF 623 KB
E3238S/N6820E Signal Survey System - Configuration Guide 

構成ガイド 2010-07-22

N6820E-MR1 Modulation Recognition Capability for E3238S/N6820E Signal Survey Systems 

技術概要 2009-10-06

PDF PDF 379 KB
E3238S/N6820E Signal Survey System - Technical Overview 

技術概要 2009-04-20

Universal Signal Detection 
Option USD for E3238S signal detection and monitoring systems

ブローシャ 2008-08-15

PDF PDF 214 KB
E3238S / 35688E Product Tour DVD 

デモ 2006-11-28

PDF PDF 185 Bytes
Sorting Signals Using Multiple Markers, Marker Tables and Peak Tables (PN 8590-6) 
This Product Note shows how marker and peak signal features are useful measurement aids in a spectrum display because they immediately locate a signal, and record its amplitude and frequency or time. The 8590 C/E/L-series Spectrum Analyzers offer two marker features and a peak sorting function to...

アプリケーション・ノート 2000-07-01

PDF PDF 377 KB
E3238 信号解析システム製品概要 
Keysight E3238 は世界中で設置されており、その性能は実証済みです。VXI やUNIX などの業界標準に準拠し、今日のニーズを満たすだけでなく、将来の拡張も可能です。

技術概要 2000-06-16