検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シグナル・インテリジェンス(SIGINT)

さまざまな無線テクノロジーの急速な進化によって、情報機関や防衛機関は新たな問題への対応を求められています。傍受/収集、検波/除去、モニタ/トラッキング、トレンド/解析など、目的が何であっても、無線通信に関する豊富な経験に基づいて構築されたKeysightのさまざまなテクノロジーを利用すれば、より早く信号を検出し、評価し、対応することができるようになります。

シグナル・インテリジェンスに関するKeysightソリューションには、信号傍受/収集システム、周波数管理ツールがあります。また、シグナル・インテリジェンス・システムの開発者向けの高性能テスト機器も提供しています。

YouTubeビデオを見る 

1-14 / 14

並べ替え
Keysight Technologies より良いパワー測定を実現するための4つのステップ 
最適なパワー・メータとセンサを選択するために必要な4つのステップを紹介しています。これらは、確度、コスト、技術的な適合性に影響します。

アプリケーション・ノート 2015-10-21

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 3) (AN 1449-3) 
Power Measurement Uncertainty per International Guides AN 1449-3, literature number 5988-9215EN

アプリケーション・ノート 2014-08-01

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 4) (AN 1449-4) 
An Overview of Keysight Instrumentation for RF/Microwave Power Measurements AN 1449-4, literature number 5988-9216EN

アプリケーション・ノート 2008-09-01

Signal Generation & Analysis for W-i-d-e-b-a-n-d Aerospace/Defense Systems 
This article discusses how to choose the right broadband measurement solution for signal generation and analysis of your wideband aerospace and defense system.

記事 2008-07-01

PDF PDF 175 KB
広帯域/狭帯域検波方式を使用したパルスドRF Sパラメータ測定 
このアプリケーション・ノートでは、KeysightのPNAシリーズ・マイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザの新しいパルスドRF Sパラメータ測定手法/機能を説明しています。

アプリケーション・ノート 2006-07-28

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 2) (AN 1449-2) 
Power Sensors and Instrumentation AN 1449-2, literature number 5988-9214EN

アプリケーション・ノート 2006-07-05

PDF PDF 1010 KB
Keysight Ultrawideband Communication RF Measurements - AN 1488 
This application note is written for people who need to understand the configuration and testing of ultra-wideband (UWB) devices, and some of the issues surrounding their use.

アプリケーション・ノート 2005-07-29

PNAレシーバによるアンテナ/RCS測定の時間短縮 
この記事では、新しい技術を取り上げ、アンテナ測定時間を大幅に削減する方法を検証します。また、アンテナ/RCS測定に適用できる新しい技術の特長、構成図、代表的なアンテナ/RCS測定の構成、各測定時間の比較をしています。

アプリケーション・ノート 2005-04-04

N7502A Signal Simulation System 
Generate precision wideband signals easily and repeatedly with Keysight's new N7502A signal simulation system

データシート 2005-02-04

PDF PDF 303 KB
UWB通信のRF測定 
このアプリケーション・ノートは、UWB(ultra-wideband)デバイスの構成とテスト、およびその使用に関するさまざまな問題について実用的なテスト手法を含め、広範囲のトピックスを扱っています。

アプリケーション・ノート 2004-07-05

N5110A Baseband Studio for Waveform Streaming 
Describes the N5110A Baseband Studio for waveform streaming features and ordering information. The software enables streaming I/Q waveform data from a PC through an ESG or PSG vector signal generator.

技術概要 2003-10-03

Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 1) (AN 1449-1) 
Introduction to Power, History, Definitions, International Standards, and Traceability AN 1449-1, literature number 5988-9213EN

アプリケーション・ノート 2003-04-17

PDF PDF 550 KB
Sorting Signals Using Multiple Markers, Marker Tables and Peak Tables (PN 8590-6) 
This Product Note shows how marker and peak signal features are useful measurement aids in a spectrum display because they immediately locate a signal, and record its amplitude and frequency or time. The 8590 C/E/L-series Spectrum Analyzers offer two marker features and a peak sorting function to...

アプリケーション・ノート 2000-07-01

PDF PDF 377 KB
53310A モジュレーション・ドメイン・アナライザチャープ・レーダのシングル・ショット周波数プロファイルAN... 
現状 近年のレーダ・システムの多くは複雑な変調テクニックを採用してレンジ分解能の向上をはかっています。リニアFM チャープはパルス圧縮のために使用される最も一般的なパルス内変調です。この様なパルス圧縮に...

アプリケーション・ノート 2000-01-29