Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Antenna Measurements

Maintain a competitive edge with Keysight antenna and radar cross-section (RCS) measurement products. Keysight instruments provide the greatest accuracy, reliability, and productivity available.

You can integrate our instruments into your antenna test systems to measure a wide range of data acquisition speeds and measurement sensitivities. Applications include: Near Field, Far Field, and Radar Cross Section measurements.

Keysight works with channel partners who develop complete antenna test and range solutions. Keysight instruments, such as PNA's, ENA's, PSG's and accessories, are sold either directly to the end user or through the channel partners.

Learn the Basics

  • no image available Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG) 
    no image available

    Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG)

    Visão geral: Geradores de sinal da Série X; simples e preciso MXG RF analógico e vetorial; eficiente em custo EXG RF analógico e vetorial; de primeira geração MXG micro-ondas, analógico e vetorial também disponíveis; comunicação celular para radar.

  • Agilent 83017A Microwave System Amplifier 83017A Microwave System Amplifier, 0.5 to 26.5 GHz 
    Agilent 83017A Microwave System Amplifier

    83017A Microwave System Amplifier, 0.5 to 26.5 GHz

    The Keysight 83017A microwave system amplifier is a compact, off-the-shelf amplifier designed for systems designers and integrators.

  • no image available Geradores de Sinal PSG 
    no image available

    Geradores de Sinal PSG

    E8257D, E8267D, E8663D high-performance PSG signal generators offer frequency from 3.2 GHz to 67 GHz (extendable to 500 GHz) and >1 watt output power, for RF & MW aerospace defense and communications applications.

  • Agilent 85309A LO/IF Distribution Unit 85309B LO/IF Distribution Unit 
    Agilent 85309A LO/IF Distribution Unit

    85309B LO/IF Distribution Unit

    The Keysight 85309B LO/IF distribution unit, together with the 85320A/B mixers, downconverts a microwave signal to an IF signal.

  • Agilent 85309A LO/IF Distribution Unit 85309A LO/IF Distribution Unit 
    Agilent 85309A LO/IF Distribution Unit

    85309A LO/IF Distribution Unit

    The last day to order the 85309A is May 31, 2013. The replacement 85309B will be available for ordering on May 1st, 2013.

  • no image available Analisadores de Rede 
    no image available

    Analisadores de Rede

    Visão geral: a família de analisadores de rede da Keysight inclui analisadores de rede de micro-ondas & RF (econômicos e de alto desempenho), analisador de rede vetorial e sistema analisador de rede.

  • no image available Acessórios de teste de RF e micro-ondas 
    no image available

    Acessórios de teste de RF e micro-ondas

    Visão geral: A Keysight oferece uma ampla variedade de acessórios de teste para atender sua aplicação específica. Aprenda sobre os mais novos produtos e informação de suporte para comutadores, atenuadores, amplificadores, detectores e muito mais.